Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Micro Motion-K-R300S Coriolis Sensor and 2400S Transmitter

Misuratore a effetto Coriolis Micro Motion™ Serie R composto da sensore R300S e trasmettitore 2400S

Specifiche

Trasmettitore a montaggio integrale compatto Micro Motion 2400S
Variabili d'uscita
Portata massica e volumetrica
Contenuto/portata prodotto netto
Temperatura
Densità
Concentrazione
Visualizzatore locale
Interfaccia utente standard con pannello LCD a 2 righe
Due clip per connessioni HART/Bell 202 (è necessaria la rimozione del coperchio della custodia del trasmettitore)
Due pulsanti a membrana per l'azionamento locale (è necessaria la rimozione del coperchio della custodia del trasmettitore)
Opzioni di lente in vetro o plastica
Energia
Ingresso autocommutante CA/CC, riconosce automaticamente la tensione di alimentazione
85–265 V c.a., 50/60 Hz, 4 watt tipici, 7 watt massimi
18–100 V c.c., 4 watt tipici, 7 watt massimi
Conforme alla direttiva per la bassa tensione 2006/95/EC come da EN 61010-1 (IEC 61010-1) e Categoria di installazione (sovratensione) II, Grado di inquinamento 2
Segnali di ingresso/uscita e alimentazione (opzione uscita analogica)
Canale A:
Un'uscita attiva da 4-20 mA
Non a sicurezza intrinseca Canale B (configurabile), uno dei seguenti:
Un'uscita in frequenza attiva o passiva
Un'uscita discreta attiva o passiva
Un ingresso discreto attivo o passivo
Segnali di ingresso/uscita (opzione PROFIBUS-DP)
Segnale bidirezionale digitale PROFIBUS-DP
Segnali di ingresso/uscita e alimentazione (opzione DeviceNet)
Segnale bidirezionale DeviceNet (ora obsoleto)
HART
Il segnale Bell 202 è sovrapposto all'uscita in milliamp primaria
La comunicazione HART non è disponibile nelle versioni del trasmettitore PROFIBUS-DP e DeviceNet
Opzioni di montaggio
Montaggio in campo, integrato al sensore
Tipi di applicazioni
Controllo di processo continuo
Flusso bifase/gas in sospensione
Verifica del misuratore
Certificazioni per aree pericolose
C1D2
Zona 2

Funzionalità

Misuratore R025P Coriolis Micro Motion, 1/4 poll. (DN6), acciaio inox 316L, alta pressione
  • Ottenimento della misurazione a elevate prestazioni della portata massica di liquidi basici e della misura della portata in volume in un design compatto
  • Aumento della flessibilità grazie alla struttura in acciaio inossidabile 316L compatibile con la maggior parte dei fluidi
  • Taglio dei costi con un trasmettitore integrale che fornisce un'architettura variabile solo con la portata
  • Scelta tra diverse solide opzioni per trasmettitori, tra cui: custodia di Classe I, Divisione 1/Zona 1 con un'interfaccia locale-operatore opzionale
  • Ampia gamma di approvazioni e certificazioni per misuratori; CSA (Classe 1 Div 1 gruppi C e D, Classe 1 Div 2 gruppi A, B, C e D), ATEX, IECEx, Ingress Protection 66/67 e NAMUR
  • Riduzione al minimo di manutenzione e miglioramento dell'affidabilità a lungo termine senza parti mobili usurabili o sostituibili
  • Installazione pressoché ovunque grazie al design compatto
Trasmettitore a montaggio integrale compatto Micro Motion 2400S
  • Diagnostica per le massime prestazioni in applicazioni con gas in sospensione e batching da vuoto con elaborazione digitale MVD
  • Garanzia di integrità della misurazione in tempo reale e durante il processo con Smart Meter Verification
  • Ottima capacità di gestione di fluidi bifasici per applicazioni di batching e caricamento e applicazioni in presenza di gas in sospensione
  • Eliminazione della necessità di rimuovere il coperchio del trasmettitore con pulsanti ottici sul display
  • Basato su certificazione per aree pericolose di Classe 1, Div. 2 (Zona 2) (sensore e trasmettitore)

Documenti e schemi

Misuratore R025P Coriolis Micro Motion, 1/4 poll. (DN6), acciaio inox 316L, alta pressione
Trasmettitore a montaggio integrale compatto Micro Motion 2400S