Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Micro Motion-K-FT-R300S-4200

Misuratore a effetto Coriolis Micro Motion Serie R composto da sensore R300S e trasmettitore 4200

Specifiche

Trasmettitore a 2 cavi Micro Motion 4200
Visualizzatore locale

• Display grafico con impostazione della retroilluminazione opzionale
• Controlli tattili capacitivi a quattro pulsanti
• Supporta le lingue inglese, tedesco, francese, spagnolo, portoghese, russo, cinese e giapponese.
Energia

• trasmettitore con circuito di alimentazione a 2 cavi
• Tensione di sollevamento minima di 17,75 V.
Segnali di ingresso/uscita

• Fino a 2 canali di uscita
• Il canale A presenta un circuito di alimentazione da 4-20 mA/HART
• Il canale B è configurabile con alimentazione esterna per 4-20 mA, uscita in frequenza o uscita discreta (opzione con licenza)
WirelessHART

• WirelessHART disponibile tramite adattatore THUM
Opzioni di montaggio

• Montaggio sul campo
• Montato integralmente su sensori Micro Motion ELITE (CMFS), CMF200-CMF350, serie F, serie H, serie R e serie T
• Montaggio remoto a 9 cavi con staffa di montaggio
Tipi di applicazione

• Smart Meter Verification
• Misura della concentrazione
• Riferimento API
Certificazioni per aree pericolose

• Classe I, Div. 1
• Classe I, Div. 2
• Zona 1
• Zona 2
• Sicurezza intrinseca
• A prova di esplosione

Funzionalità

Misuratore R025P Coriolis Micro Motion, 1/4 poll. (DN6), acciaio inox 316L, alta pressione
  • Ottenimento della misurazione a elevate prestazioni della portata massica di liquidi basici e della misura della portata in volume in un design compatto
  • Aumento della flessibilità grazie alla struttura in acciaio inossidabile 316L compatibile con la maggior parte dei fluidi
  • Taglio dei costi con un trasmettitore integrale che fornisce un'architettura variabile solo con la portata
  • Scelta tra diverse solide opzioni per trasmettitori, tra cui: custodia di Classe I, Divisione 1/Zona 1 con un'interfaccia locale-operatore opzionale
  • Ampia gamma di approvazioni e certificazioni per misuratori; CSA (Classe 1 Div 1 gruppi C e D, Classe 1 Div 2 gruppi A, B, C e D), ATEX, IECEx, Ingress Protection 66/67 e NAMUR
  • Riduzione al minimo di manutenzione e miglioramento dell'affidabilità a lungo termine senza parti mobili usurabili o sostituibili
  • Installazione pressoché ovunque grazie al design compatto
Trasmettitore a 2 cavi Micro Motion 4200
  • Disponibile con un'ampia gamma di sensori di portata massica Coriolis con accuratezza di portata massica fino a +/-0,10% e accuratezza di densità +/0,0005 g/cc per liquidi e fanghi o accuratezza di portata massica +/-0,25% per gas.
  • Le marcature temporali dell'orologio in tempo reale integrato elaborano dati di processo, allarmi, rapporti Smart Meter Verification e registri di controllo. Lo storico dati integrato offre un percorso di verifica completo per determinare i problemi di processo.
  • Display grafico che supporta 8 lingue e può essere ruotato utilizzando la rotazione del software integrato senza rimuovere il coperchio anteriore, riducendo al minimo i tempi di fermo causati delle limitazioni del permesso per lavorazioni a caldo.
  • Sostituite i dispositivi di portata a 2 cavi esistenti con il minimo sforzo e senza ulteriori costi di cablaggio o alimentazione.
  • Espandete facilmente il vostro impianto in cui l'alimentazione non è in posizione centrale
  • Smart Meter Verification consente una valutazione rapida e completa di un misuratore ad effetto Coriolis, in modo da determinare se il misuratore ha subito erosione, corrosione o è stato interessato da altri fenomeni che possono influire sulla sua calibrazione. Una versione base di Smart Meter Verification è inclusa di serie.
  • Certificato per l'utilizzo in applicazioni di sicurezza SIL2 per uso singolo e SIL3 per uso multiplo secondo IEC 61508
  • La misurazione di massa diretta, precisa e ripetibile migliora il controllo di processo e riduce nel contempo il numero di dispositivi di misurazione richiesti.
  • L'opzione Wireless THUM™ massimizza la flessibilità operativa e di installazione.

Documenti e schemi

Misuratore R025P Coriolis Micro Motion, 1/4 poll. (DN6), acciaio inox 316L, alta pressione
Trasmettitore a 2 cavi Micro Motion 4200