Misuratore a effetto Coriolis Micro Motion Serie R composto da sensore R300S e trasmettitore 2700
Misuratore a effetto Coriolis Micro Motion Serie R composto da sensore R300S e trasmettitore 2700
Avvertenza
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
Trasmettitore di portata e densità Micro Motion 2700 Multivariable per montaggio integrale e in campo
Variabili d'uscita
Portata in massa e in volume Contenuto/portata prodotto netto Temperatura Densità Concentrazione
Visualizzatore locale
Interfaccia utente standardizzata con pannello LCD a 2 righe Due interruttori ottici per l'azionamento in locale Opzioni per lenti in vetro o plastica
Energia
Ingresso autocommutante CA/CC, riconosce automaticamente la tensione di alimentazione Da 85 a 265 V c.a., 50/60 Hz, 6 watt tipici, 11 watt massimi Da 18 a 100 V c.c., 6 watt tipici, 11 watt massimi Conforme alla direttiva per la bassa tensione 2006/95/EC come da EN 61010-1 (IEC 61010-1) con emendamento 2 e Categoria di installazione (sovratensione) II, Grado di inquinamento 2
Segnali di ingresso/uscita
Opzione con uscite analogichenon a sicurezza intrinseca:
Un'uscita attiva da 4-20 mA
Un'uscita in frequenza attiva L'uscita in frequenza può essere configurata come uscita digitale
Opzione I/O configurabile:
Una o due uscite attive da 4-20 mA
Una o due uscite in frequenza attive o passive
Una o due uscite digitali attive o passive
Un ingresso discreto
A sicurezza intrinseca
Opzione di uscita analogica:
Un'uscita passiva da 4-20 mA
Un'uscita in frequenza passiva
L'uscita in frequenza può essere configurata come uscita discreta
Foundation™ fieldbus (obsoleta)
opzionalmente a prova di accensione
Un'uscita H1 Foundation fieldbus
PROFIBUS-PA (obsoleta)
Un'uscita PROFIBUS-PA
HART/WirelessHART
Il segnale Bell 202 è sovrapposto all'uscita primaria in milliampere WirelessHART disponibile mediante adattatore THUM La comunicazione HART non è disponibile nelle versioni del trasmettitore PROFIBUS-PA e Foundation fieldbus
Opzioni di montaggio
Montaggio in campo
Montaggio integrale su un sensore Micro Motion Serie F, Serie R o Serie H
Montaggio remoto a qualsiasi sensore a effetto Coriolis a 4 o 9 fili Micro Motion
Tipi di applicazioni
Controllo di processo continuo Misura fiscale Flusso bifase/gas intrappolato Verifica del misuratore Certificazione SIS
Certificazioni per aree pericolose
Classe I, Div. 1 Classe I, Div. 2 Zona 1 Zona 2
HART/WirelessHART
•Il segnale Bell 202 è sovraimposto all'uscita in mA primaria •WirelessHART disponibile tramite adattatore THUM •La comunicazione HART non è disponibile per le versioni di trasmettitore Foundation fieldbus e PROFIBUS-PA
Opzioni di montaggio
Montaggio in campo •Disponibile montato integralmente su sensori serie F, serie R o serie H Micro Motion •Possibilità di montaggio remoto su qualsiasi sensore a effetto Coriolis Micro Motion a 4 o 9 fili
Tipi di applicazioni
•Controllo di processo continuo •Misure fiscali •Portata bifase/gas intrappolati •Verifica misuratore •Certificazione SIS
Certificazioni per aree pericolose
•Classe I, Div. 1 •Classe I, Div. 2 •Zona 1 •Zona 2
Ottenimento della misurazione a elevate prestazioni della portata massica di liquidi basici e della misura della portata in volume in un design compatto
Aumento della flessibilità grazie alla struttura in acciaio inossidabile 316L compatibile con la maggior parte dei fluidi
Taglio dei costi con un trasmettitore integrale che fornisce un'architettura variabile solo con la portata
Scelta tra diverse solide opzioni per trasmettitori, tra cui: custodia di Classe I, Divisione 1/Zona 1 con un'interfaccia locale-operatore opzionale
Ampia gamma di approvazioni e certificazioni per misuratori; CSA (Classe 1 Div 1 gruppi C e D, Classe 1 Div 2 gruppi A, B, C e D), ATEX, IECEx, Ingress Protection 66/67 e NAMUR
Riduzione al minimo di manutenzione e miglioramento dell'affidabilità a lungo termine senza parti mobili usurabili o sostituibili
Installazione pressoché ovunque grazie al design compatto
Trasmettitore di portata e densità Micro Motion 2700 Multivariable per montaggio integrale e in campo
Massima flessibilità con il montaggio integrale o remoto
Diagnostica per le massime prestazioni in applicazioni con gas in sospensione e batching da vuoto con elaborazione digitale MVD
Taglia i costi di cablaggio elettrico e installa in modo semplice e rapido
Elimina la necessità di altri strumenti per le misurazioni di concentrazione e portata netta
Con approvazione e certificazione della misura fiscale per SIL2 e SIL3
Garantisci l'integrità della misurazione in tempo reale e durante il processo con Smart Meter Verification
Accedi a dati diagnostici e di processo aggiuntivi senza ulteriori costi di cablaggio con WirelessHART™
Semplifica l'accesso ai misuratori di portata con robusta custodia di Classe I, Divisione 1/Zona 1, con interfaccia operatore locale opzionale