Misuratore a effetto Coriolis Micro Motion Serie R composto da sensore R300S e trasmettitore 1700
Misuratore a effetto Coriolis Micro Motion Serie R composto da sensore R300S e trasmettitore 1700
Avvertenza
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
Singola Variabile Montaggio Da Campo Micro Motion 1700
Variabili dell'uscita
•Portata in massa •Portata in volume
Display locale
Interfaccia utente standard dotata di quadrante LCD a 2 righe •Due interruttori ottici per l'azionamento locale •Opzioni lente in vetro o plastica
Alimentazione
Ingresso autocommutante in c.a./c.c., riconosce automaticamente la tensione di alimentazione •da 85 a 265 V c.a., 50/60 Hz, 6 watt tipici, 11 watt max •Da 18 a 100 V c.c., 6 watt tipici, 11 watt max •Conforme alla direttiva bassa tensione 2006/95/CE a norma EN61010-1 (IEC61010-1) con emendamento 2. Installazione (sovratensione) Categoria II, Grado di inquinamento 2.
Segnali di ingresso/uscita
•Un'uscita attiva da 4-20 mA •Una uscita in frequenza attiva •L'uscita in frequenza può essere configurata come uscita digitale
HART
•Il segnale Bell 202 è sovraimposto all'uscita in mA primaria
Opzioni di montaggio
Montaggio in campo •Disponibile montato integralmente su sensori serie F, serie R o serie H Micro Motion •Possibilità di montaggio remoto su qualsiasi sensore a effetto Coriolis Micro Motion a 4 o 9 fili
Tipi di applicazioni
•Controllo di processo continuo •Portata bifase/gas intrappolati •Verifica misuratore •Certificazione SIS
Certificazioni per aree pericolose
•Classe I, Div. 1 •Classe I, Div. 2 •Zona 1 •Zona 2
Ottenimento della misurazione a elevate prestazioni della portata massica di liquidi basici e della misura della portata in volume in un design compatto
Aumento della flessibilità grazie alla struttura in acciaio inossidabile 316L compatibile con la maggior parte dei fluidi
Taglio dei costi con un trasmettitore integrale che fornisce un'architettura variabile solo con la portata
Scelta tra diverse solide opzioni per trasmettitori, tra cui: custodia di Classe I, Divisione 1/Zona 1 con un'interfaccia locale-operatore opzionale
Ampia gamma di approvazioni e certificazioni per misuratori; CSA (Classe 1 Div 1 gruppi C e D, Classe 1 Div 2 gruppi A, B, C e D), ATEX, IECEx, Ingress Protection 66/67 e NAMUR
Riduzione al minimo di manutenzione e miglioramento dell'affidabilità a lungo termine senza parti mobili usurabili o sostituibili
Installazione pressoché ovunque grazie al design compatto
Singola Variabile Montaggio Da Campo Micro Motion 1700
Massima flessibilità con il montaggio integrale o remoto
Diagnostica per le massime prestazioni in applicazioni con gas in sospensione e batching da vuoto con elaborazione digitale MVD
Costi di cablaggio elettrico inferiore e installazione semplice e rapida
Eliminazione della necessità di altri strumenti per la misurazione di concentrazione e flusso netto
Con approvazione e certificazione della misura fiscale per SIL2 e SIL3
Verifica dello stato del sensore in linea, senza interruzioni del processo e senza riferimenti secondari grazie all'effettiva verifica in loco
Consente di accedere a dati diagnostici e di processo aggiuntivi senza ulteriori costi di cablaggio con WirelessHART™
Semplificazione dell'accesso ai misuratori di portata con robusta custodia di Classe I, Divisione 1/Zona 1 con interfaccia operatore locale opzionale