Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Micro Motion-K-FT-R200S-2700

Misuratore a effetto Coriolis Micro Motion Serie R composto da sensore R200S e trasmettitore 2700

Specifiche

Misuratore Coriolis R200S Micro Motion, 2 Pollici (DN50), Acciaio Inossidabile 316Ll
Accuratezza della portata in massa su liquido
±0,50% della portata (standard)±0,40% della portata (opzionale)
Ripetibilità della portata in massa su liquido
±0,25% della portata (standard)±0,20% della portata (opzionale)
Accuratezza della portata in volume su liquido
±0,50% della portata
Ripetibilità della portata in volume su liquido
±0,25% della portata
Accuratezza della portata in massa su gas
±0,75% della portata
Ripetibilità della portata in massa su gas
±0,50% della portata
Accuratezza della densità per liquidi
±0,01 g/cm³ (10,0 kg/m³) (standard)±0,003 g/cm³ (3,0 kg/m³) (opzionale)
Precisione temperatura
±1 °C ±0,5% della lettura
Pressione di esercizio massima del sensore
1.450 psig (100 barg)
Approvazioni, calibrazioni e certificazioni del misuratore

•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
Trasmettitore di portata e densità Micro Motion 2700 Multivariable per montaggio integrale e in campo
Variabili d'uscita
Portata in massa e in volume
Contenuto/portata prodotto netto
Temperatura
Densità
Concentrazione
Visualizzatore locale
Interfaccia utente standardizzata con pannello LCD a 2 righe
Due interruttori ottici per l'azionamento in locale
Opzioni per lenti in vetro o plastica
Energia
Ingresso autocommutante CA/CC, riconosce automaticamente la tensione di alimentazione
Da 85 a 265 V c.a., 50/60 Hz, 6 watt tipici, 11 watt massimi
Da 18 a 100 V c.c., 6 watt tipici, 11 watt massimi
Conforme alla direttiva per la bassa tensione 2006/95/EC come da EN 61010-1 (IEC 61010-1) con emendamento 2 e Categoria di installazione (sovratensione) II, Grado di inquinamento 2
Segnali di ingresso/uscita
  1. Opzione con uscite analogiche

    non a sicurezza intrinseca:
    • Un'uscita attiva da 4-20 mA
    • Un'uscita in frequenza attiva
      L'uscita in frequenza può essere configurata come uscita digitale

    Opzione I/O configurabile:
    • Una o due uscite attive da 4-20 mA
    • Una o due uscite in frequenza attive o passive
    • Una o due uscite digitali attive o passive
    • Un ingresso discreto

  2. A sicurezza intrinseca

  3. Opzione di uscita analogica:
    • Un'uscita passiva da 4-20 mA
    • Un'uscita in frequenza passiva
    • L'uscita in frequenza può essere configurata come uscita discreta

    Foundation™ fieldbus (obsoleta)
    • opzionalmente a prova di accensione
    • Un'uscita H1 Foundation fieldbus

    PROFIBUS-PA (obsoleta)
    • Un'uscita PROFIBUS-PA
HART/WirelessHART
Il segnale Bell 202 è sovrapposto all'uscita primaria in milliampere
WirelessHART disponibile mediante adattatore THUM
La comunicazione HART non è disponibile nelle versioni del trasmettitore PROFIBUS-PA e Foundation fieldbus
Opzioni di montaggio
Montaggio in campo
  • Montaggio integrale su un sensore Micro Motion Serie F, Serie R o Serie H
  • Montaggio remoto a qualsiasi sensore a effetto Coriolis a 4 o 9 fili Micro Motion
  • Tipi di applicazioni
    Controllo di processo continuo
    Misura fiscale
    Flusso bifase/gas intrappolato
    Verifica del misuratore
    Certificazione SIS
    Certificazioni per aree pericolose
    Classe I, Div. 1
    Classe I, Div. 2
    Zona 1
    Zona 2
    HART/WirelessHART

     •Il segnale Bell 202 è sovraimposto all'uscita in mA primaria
     •WirelessHART disponibile tramite adattatore THUM
     •La comunicazione HART non è disponibile per le versioni di trasmettitore Foundation fieldbus e PROFIBUS-PA
    Opzioni di montaggio
    Montaggio in campo
     •Disponibile montato integralmente su sensori serie F, serie R o serie H Micro Motion
     •Possibilità di montaggio remoto su qualsiasi sensore a effetto Coriolis Micro Motion a 4 o 9 fili
    Tipi di applicazioni

     •Controllo di processo continuo
     •Misure fiscali
     •Portata bifase/gas intrappolati
     •Verifica misuratore
     •Certificazione SIS
    Certificazioni per aree pericolose

     •Classe I, Div. 1
     •Classe I, Div. 2
     •Zona 1
     •Zona 2

    Funzionalità

    Misuratore Coriolis R200S Micro Motion, 2 Pollici (DN50), Acciaio Inossidabile 316Ll
    • Ottenimento della misurazione a elevate prestazioni della portata massica di liquidi basici e della misura della portata in volume in un design compatto
    • Aumento della flessibilità grazie alla struttura in acciaio inossidabile 316L compatibile con la maggior parte dei fluidi
    • Taglio dei costi con un trasmettitore integrale che fornisce un'architettura variabile solo con la portata
    • Scelta tra diverse solide opzioni per trasmettitori, tra cui: custodia di Classe I, Divisione 1/Zona 1 con un'interfaccia locale-operatore opzionale
    • Ampia gamma di approvazioni e certificazioni per misuratori; CSA (Classe 1 Div 1 gruppi C e D, Classe 1 Div 2 gruppi A, B, C e D), ATEX, IECEx, Ingress Protection 66/67 e NAMUR
    • Riduzione al minimo di manutenzione e miglioramento dell'affidabilità a lungo termine senza parti mobili usurabili o sostituibili
    • Installazione pressoché ovunque grazie al design compatto
    Trasmettitore di portata e densità Micro Motion 2700 Multivariable per montaggio integrale e in campo
    • Massima flessibilità con il montaggio integrale o remoto
    • Diagnostica per le massime prestazioni in applicazioni con gas in sospensione e batching da vuoto con elaborazione digitale MVD
    • Taglia i costi di cablaggio elettrico e installa in modo semplice e rapido
    • Elimina la necessità di altri strumenti per le misurazioni di concentrazione e portata netta
    • Con approvazione e certificazione della misura fiscale per SIL2 e SIL3
    • Garantisci l'integrità della misurazione in tempo reale e durante il processo con Smart Meter Verification
    • Accedi a dati diagnostici e di processo aggiuntivi senza ulteriori costi di cablaggio con WirelessHART™
    • Semplifica l'accesso ai misuratori di portata con robusta custodia di Classe I, Divisione 1/Zona 1, con interfaccia operatore locale opzionale

    Documenti e schemi

    Misuratore Coriolis R200S Micro Motion, 2 Pollici (DN50), Acciaio Inossidabile 316Ll
    Trasmettitore di portata e densità Micro Motion 2700 Multivariable per montaggio integrale e in campo