Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Micro Motion-K-FT-R025P-3500

Misuratore a effetto Coriolis Micro Motion Serie R composto da sensore R025P e trasmettitore 3500

Specifiche

Misuratore a effetto Coriolis Micro Motion R025P, 1/4" (DN6), acciaio inossidabile 316L, alta pressione
Accuratezza della portata massica (liquidi)
±0,50% del valore nominale (standard) ±0,40% del valore nominale (opzionale)
Ripetibilità della portata massica (liquidi)
±0,25% del valore nominale (standard) ±0,20% del valore nominale (opzionale)
Accuratezza della portata in volume (liquidi)
±0,50% del valore nominale
Ripetibilità della portata in volume (liquidi)
±0,25% del valore nominale
Accuratezza della portata massica (gas)
±0,75% del valore nominale
Ripetibilità della portata massica (gas)
±0,50% del valore nominale
Accuratezza della densità (liquidi)
±0,01 g/cm³ (10,0 kg/m³) (standard)±0,003 g/cm³ (3,0 kg/m³) (opzionale)
Accuratezza della temperatura
±1 °C ±0,5% della lettura
Pressione di esercizio massima del sensore
159 barg (2.300 psig)
Approvazioni, tarature e certificazioni del misuratore

• CSA
• IECEx
• NEPSI
• ATEX
Trasmettitore e controllore Micro Motion 3500, montaggio su rack/pannello in remoto
Variabili di uscita
  • Portata in massa e in volume
  • Contenuto netto di prodotto/portata
  • Temperatura
  • Densità
  • Concentrazione
Display locale
Pannello LCD multiriga
  • LCD retroilluminato, 128 × 128 pixel, bit map
  • Contrasto regolabile
  • Lenti antiabbaglianti, acriliche, resistenti a prodotti chimici
  • Pulsanti grandi dotati di azionamento tattile
  • Tasti funzione definiti in base al software
Alimentazione
Opzione CA:
  • Da 85 a 265 V CA
  • 50/60 Hz, 15 VA
  • In conformità con la direttiva 73/23/EEC per IEC 61010-1. Categoria d'installazione (Sovratensione) II, Grado d’inquinamento 2.
  • Da 18 a 30 V CC
  • 18 watt
  • tipico, 25 watt massimo
    Segnali di ingresso/uscita
    • Due uscite attive 4-20 mA
    • Tre uscite discrete
    • Un'uscita in frequenza/a impulsi a due fili
    • Un ingresso d'impulsi in frequenza a due fili
    • Due ingressi istantanei discreti
    HART/WirelessHART
    Il segnale Bell 202 è sovraimposto all'uscita in mA primaria
    Opzioni di montaggio
    Guida DIN per sala controllo o montaggio su pannello
    Tipi di applicazione
    • Controllo dei processi batch
    • Misura fiscale
    • Portata bifasica/gas intrappolato
    • Meter Verification
    Certificazioni per aree pericolose
    Adatto solo per aree non pericolose

    Funzionalità

    Misuratore a effetto Coriolis Micro Motion R025P, 1/4" (DN6), acciaio inossidabile 316L, alta pressione
    • Misurazione a elevate prestazioni della portata in massa di liquidi basici e della misura della portata in volume in un design compatto
    • Aumento della flessibilità grazie alla struttura in acciaio inossidabile 316L compatibile con la maggior parte dei fluidi
    • Disponibile con un disco di rottura o una cassa di raccordo di spurgo
    • Taglia i costi con un trasmettitore integrale che offre un'architettura variabile solo in portata
    • Scegli tra diverse solide opzioni per trasmettitori, tra cui: custodia di Classe I, Divisione 1/Zona 1 con interfaccia operatore locale opzionale
    • Ampia gamma di approvazioni e certificazioni per misuratori, tra cui CSA (Classe 1 Div 1 gruppi C e D, Classe 1 Div 2 gruppi A, B, C e D), ATEX, IECEx, grado di protezione 66/67 e NAMUR
    • Riduci al minimo la manutenzione e migliora l'affidabilità a lungo termine senza parti mobili usurabili o da sostituire
    • Installabile pressoché ovunque grazie al design compatto
    Trasmettitore e controllore Micro Motion 3500, montaggio su rack/pannello in remoto
    • Riduzione dei costi di manodopera, manutenzione e funzionamento dell'impianto con funzionalità del trasmettitore e del PLC
    • Incremento dell'efficienza, accelerazione del rendimento e miglioramento della qualità del prodotto
    • Eliminazione della necessità di strumenti esterni con funzionamento della configurazione completa
    • Miglioramento dell'interazione con allarmi descrittivi e su display programmabile per facilità d'impostazione, di comando e d'uso
    • Ottimizzazione dei tempi di funzionamento dell'impianto e uniformità del processo con tecnologia MVD che velocizza la risposta e consente una misurazione multivariabile

    Documenti e schemi

    Misuratore a effetto Coriolis Micro Motion R025P, 1/4" (DN6), acciaio inossidabile 316L, alta pressione
    Trasmettitore e controllore Micro Motion 3500, montaggio su rack/pannello in remoto