Misuratore ad effetto Coriolis per uso sanitario Micro Motion serie H costituito da sensore H100S e trasmettitore 1700
Misuratore ad effetto Coriolis per uso sanitario Micro Motion serie H costituito da sensore H100S e trasmettitore 1700
Avvertenza
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
Approvazioni, calibrazioni e certificazioni del misuratore
& #8226; CSA & #8226; IECEx & #8226; ATEX
Singola Variabile Montaggio Da Campo Micro Motion 1700
Variabili dell'uscita
•Portata in massa •Portata in volume
Display locale
Interfaccia utente standard dotata di quadrante LCD a 2 righe •Due interruttori ottici per l'azionamento locale •Opzioni lente in vetro o plastica
Alimentazione
Ingresso autocommutante in c.a./c.c., riconosce automaticamente la tensione di alimentazione •da 85 a 265 V c.a., 50/60 Hz, 6 watt tipici, 11 watt max •Da 18 a 100 V c.c., 6 watt tipici, 11 watt max •Conforme alla direttiva bassa tensione 2006/95/CE a norma EN61010-1 (IEC61010-1) con emendamento 2. Installazione (sovratensione) Categoria II, Grado di inquinamento 2.
Segnali di ingresso/uscita
•Un'uscita attiva da 4-20 mA •Una uscita in frequenza attiva •L'uscita in frequenza può essere configurata come uscita digitale
HART
•Il segnale Bell 202 è sovraimposto all'uscita in mA primaria
Opzioni di montaggio
Montaggio in campo •Disponibile montato integralmente su sensori serie F, serie R o serie H Micro Motion •Possibilità di montaggio remoto su qualsiasi sensore a effetto Coriolis Micro Motion a 4 o 9 fili
Tipi di applicazioni
•Controllo di processo continuo •Portata bifase/gas intrappolati •Verifica misuratore •Certificazione SIS
Certificazioni per aree pericolose
•Classe I, Div. 1 •Classe I, Div. 2 •Zona 1 •Zona 2
Funzionalità
Misuratore ad effetto Coriolis sanitario H100S Micro Motion, 1 pollice (DN25), acciaio inossidabile 316L, finitura 32 Ra
Riduzione al minimo della variabilità nel controllo di processo con sensibilità superiore in un design compatto
Qualità e consistenza del prodotto garantite grazie a una migliore misura della densità.
Rapido cambio prodotto grazie al design autodrenante e alla superiore stabilità di temperatura
Scelta tra opzioni che includono acciaio inossidabile 316L lucidato a specchio con una finitura della superficie fino a 15 Ra
Garanzia di integrità della misurazione in tempo reale e durante il processo con Smart Meter Verification
Capacità di gestione di fluidi bifase superiore per applicazioni batch, caricamenti e applicazioni con presenza di aria in sospensione da custodie del trasmettitore SST igieniche e compatte
Ampia gamma di approvazioni e certificazioni per misuratori; CSA (Classe 1 Div 1 gruppi C e D, Classe 1 Div 2 gruppi A, B, C e D), ATEX, IECEx, protezione di ingresso 66/67 e NAMUR
Utilizzo in ambienti SIP, CIP e sanitari in cui è necessaria la conformità a 3-A ed EHEDG
Singola Variabile Montaggio Da Campo Micro Motion 1700
Massima flessibilità con il montaggio integrale o remoto
Diagnostica per le massime prestazioni in applicazioni con gas in sospensione e batching da vuoto con elaborazione digitale MVD
Costi di cablaggio elettrico inferiore e installazione semplice e rapida
Eliminazione della necessità di altri strumenti per la misurazione di concentrazione e flusso netto
Con approvazione e certificazione della misura fiscale per SIL2 e SIL3
Verifica dello stato del sensore in linea, senza interruzioni del processo e senza riferimenti secondari grazie all'effettiva verifica in loco
Consente di accedere a dati diagnostici e di processo aggiuntivi senza ulteriori costi di cablaggio con WirelessHART™
Semplificazione dell'accesso ai misuratori di portata con robusta custodia di Classe I, Divisione 1/Zona 1 con interfaccia operatore locale opzionale