Misuratore ad effetto Coriolis per uso sanitario Micro Motion serie H costituito da sensore H100S e trasmettitore 1500
Misuratore ad effetto Coriolis per uso sanitario Micro Motion serie H costituito da sensore H100S e trasmettitore 1500
Avvertenza
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
Approvazioni, calibrazioni e certificazioni del misuratore
& #8226; CSA & #8226; IECEx & #8226; ATEX
Trasmettitore A Portata Singola Variabile Per Sala Di Controllo Compatto Micro Motion 1500
Uscite disponibili
Modello 1500: per applicazioni che necessitano di una singola variabile per la portata istantanea (con un'uscita in milliampere e una a frequenza/impulsi) Modello 2500: per applicazioni che necessitano del monitoraggio simultaneo di più variabili per la portata in varie combinazioni di uscite (milliampere, frequenza, I/O discreto)
Custodia
Poliammide PA 6.6
Alimentazione
•Da 19,2 a 28,8 V c.c. minimo •6,3 W •Conforme ai requisiti della Categoria d’installazione (sovratensione) II, Grado di inquinamento 2
Segnali di ingresso/uscita
•Un'uscita attiva da 4-20 mA •Un'uscita in frequenza attiva
HART
Il segnale Bell 202 è sovraimposto all'uscita in mA primaria
Opzioni di montaggio
Solo montaggio remoto in sala controllo •Montato su guida da 35 mm •La guida deve essere dotata di messa a terra.
Tipi di applicazioni
•Controllo di processo continuo •Portata bifase/gas intrappolati •Riempimento e dosaggio •Verifica misuratore
Certificazioni per aree pericolose
Adatto solo per ambienti non pericolosi
Funzionalità
Misuratore ad effetto Coriolis sanitario H100S Micro Motion, 1 pollice (DN25), acciaio inossidabile 316L, finitura 32 Ra
Riduzione al minimo della variabilità nel controllo di processo con sensibilità superiore in un design compatto
Qualità e consistenza del prodotto garantite grazie a una migliore misura della densità.
Rapido cambio prodotto grazie al design autodrenante e alla superiore stabilità di temperatura
Scelta tra opzioni che includono acciaio inossidabile 316L lucidato a specchio con una finitura della superficie fino a 15 Ra
Garanzia di integrità della misurazione in tempo reale e durante il processo con Smart Meter Verification
Capacità di gestione di fluidi bifase superiore per applicazioni batch, caricamenti e applicazioni con presenza di aria in sospensione da custodie del trasmettitore SST igieniche e compatte
Ampia gamma di approvazioni e certificazioni per misuratori; CSA (Classe 1 Div 1 gruppi C e D, Classe 1 Div 2 gruppi A, B, C e D), ATEX, IECEx, protezione di ingresso 66/67 e NAMUR
Utilizzo in ambienti SIP, CIP e sanitari in cui è necessaria la conformità a 3-A ed EHEDG
Trasmettitore A Portata Singola Variabile Per Sala Di Controllo Compatto Micro Motion 1500
Taglio delle spese sui fili con un trasmettitore per montaggio remoto su binario DIN da 35 mm
Facilmente adattabile in sale controllo con requisiti di spazio pari a solo 0,03 ft³ rispetto allo spazio generalmente richiesto dai trasmettitori Coriolis, ossia 1,0 ft³
Semplificazione della configurazione con un collegamento a quattro fili ai sensori per l'alimentazione e il segnale
Diagnostica per le massime prestazioni in applicazioni con gas in sospensione e batching da vuoto con elaborazione digitale MVD
Verifica dello stato del sensore in linea, senza interruzioni del processo e senza riferimenti secondari grazie all'effettiva verifica in loco