Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Micro Motion-K-FT-CMF400H-5700

Misuratore ad effetto Coriolis Micro Motion ELITE composto da sensore CMF400H e trasmettitore 5700

Specifiche

Misuratore Coriolis Elite CMF400H Micro Motion, 4-6 Pollici (DN100-DN150), Lega Di Nichel C22
Accuratezza della portata in massa su liquido
±0,10% della portata (standard)±0,05% della portata (opzionale)
Ripetibilità della portata in massa su liquido
±0,05% della portata (standard)±0,025% della portata (opzionale)
Accuratezza della portata in volume su liquido
±0,10% della portata (standard)±0,05% della portata (opzionale)
Ripetibilità della portata in volume su liquido
±0,05% della portata (standard)±0,025% della portata (opzionale)
Accuratezza della portata in massa su gas
±0,35% della portata
Ripetibilità della portata in massa su gas
±0,20% della portata
Accuratezza della densità per liquidi
±0,0005 g/cm3 (±0,5 kg/m3) (standard)±0,0002 g/cm3 (±0,2 kg/m3) (opzionale)
Ripetibilità della densità su liquido
±0,0002 g/cm3 (±0,2 kg/m3) (standard)±0,0001 g/cm3 (±0,1 kg/m3) (opzionale)
Accuratezza della temperatura
±1 °C ±0,5% del valore letto
Pressione massima del sensore
2.855 psig (197 barg)
Certificazioni e calibrazioni del misuratore

•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•Protezione di ingresso
•Effetti EMC
Trasmettitore Micro Motion 5700 per montaggio in campo
Visualizzatore locale
  • Display grafico retroilluminato
  • Controlli ottici a quattro pulsanti
  • LED per misuratore di portata-stato
  • Supporta le lingue inglese, tedesca, francese, spagnola, portoghese, russa, cinese e giapponese
Alimentazione
  • Ingresso autocommutante in c.a./c.c., riconosce automaticamente la tensione di alimentazione
  • Da 85 a 240 V c.a., 50/60 Hz, 6 W tipici, 11 W max.
  • Da 18 a 100 V c.c., 6 W tipici, 11 W max.
  • Conforme alla direttiva bassa tensione 2006/95/CE a norma IEC61010-1 Ed. 3.0 2010-06; sovratensione Categoria II, Grado di inquinamento 2
Porta di servizio universale
Il design della porta di servizio universale consente la connessione e il trasferimento dei dati tramite apparecchiature standard facilmente disponibili.
Versione con I/O configurabili
Fino a 5 canali con possibilità di licenza con le seguenti configurazioni possibili:
  • Da 1 a 3 uscite a 4-20 mA
  • Da 1 a 3 uscite a impulsi
  • Da 1 a 3 uscite discrete
  • Da 1 a 2 ingressi discreti
  • 1 ingresso mA
  • 1 Modbus/RS-485
Canale A: mA/HART
Canale B: mA/FO/DO
Canale C: mA/FO/DO/DI
Canale D: mA-ingresso/FO/DO/DI
Canale E: Modbus RS-485
Protocollo di comunicazione
WirelessHART
  • WirelessHART disponibile con l'adattatore THUM Smart Wireless 775.
Versione FOUNDATION Fieldbus
  • Canale FOUNDATION Fieldbus
  • Uscita mA
  • Uscita impulsiva
Versione PROFIBUS-PA
  • Canale PROFIBUS-PA
  • Uscita IS mA
  • Uscita IS a impulsi
Opzione visualizzatore Wi-Fi:
L'opzione di visualizzazione Wi-Fi consente la comunicazione wireless point-.to-point per configurare e caratterizzare il misuratore, scaricare file cronologici ed eseguire Smart Meter Verification per scopi di risoluzione dei problemi. Disponibile solo per la versione I/O Config 5700.
Versione a sicurezza intrinseca
Fino a 4 canali a sicurezza intrinseca con possibilità di licenza con le seguenti configurazioni:
  • Canale A: mA/HART
  • Canale B: mA
  • Canale C: mA/FO
  • Canale D: FO
  • Canale E: non utilizzato
Disponibile dispositivo SIL certificato: utilizza un circuito readback interno per verificare l'uscita in milliampere
Versione Ethernet
  • Porte Ethernet doppie che supportano EtherNet/IP, Modbus TCP e PROFINET, tutto in un unico dispositivo
  • Incluso canale aggiuntivo configurabile come uscita mA, uscita impulsiva, uscita discreta o ingresso discreto
  • Raccordi rapidi M12 preinstallati disponibili come opzione
  • Opzioni di montaggio
    • Opzioni con alloggiamento in alluminio e acciaio inossidabile per montaggio sul campo
    • Montaggio integrale su un sensore a effetto Coriolis Micro Motion ELITE (CMFS), serie F, serie H, serie R o serie T (solo alluminio)
    • Montaggio remoto su qualsiasi sensore a effetto Coriolis a 4 fili o a 9 fili Micro Motion ELITE®, serie F, serie H, serie R o serie T (versioni in alluminio e acciaio inossidabile)
    Tipi di applicazioni
    • Smart Meter Verification Professional
    • Controllo discreto dei processi batch
    • Opzione misura di petrolio e correzione API
    • Misura della concentrazione
    • Misura di fase avanzata per la correzione del flusso bifase
    • Linearizzazione a tratti per applicazioni con gas
    Certificazioni/Approvazioni
    Certificazioni pericolose
    • Classe I, Div. 1
    • Classe I, Div. 2
    • Zona 1
    • Zona 2
    Certificazione SIL/SIS
    • Le versioni 5700 Config I/O e a sicurezza intrinseca sono certificate per l'utilizzo in applicazioni di sicurezza SIL2 per uso singolo e SIL3 per uso multiplo secondo IEC 61508 Consultare il manuale di sicurezza nella sezione relativa a documenti, manuali e guide.

    Funzionalità

    Misuratore Coriolis Elite CMF400H Micro Motion, 4-6 Pollici (DN100-DN150), Lega Di Nichel C22
    • Sensibilità e stabilità della misurazione senza paragoni grazie a questo misuratore dal design esclusivo
    • Garanzia di integrità della misurazione in tempo reale e durante il processo con Smart Meter Verification
    • Prestazioni di misurazioni di portata e densità impareggiabili anche nelle più difficili applicazioni con liquidi, liquami o gas
    • Massima affidabilità della misurazione grazie all'eccellente immunità agli effetti di fluido, ambiente e processo
    • Miglioramento della scalabilità per una vasta gamma di applicazioni, incluse quelle igieniche, criogeniche e ad alta pressione
    • Applicazione della gamma di misurazione di processo massima: da -240 °C a 350 °C (da -400 °F a 662 °F) e fino a 414 barg (6000 psig)
    • La più ampia gamma di approvazioni e certificazioni del misuratore, tra cui CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, Ingress Protection 66/67, SIL2 e SIL3, approvazioni nel settore marino e di misura fiscale
    • Scelta tra modelli disponibili in acciaio inossidabile 316L, C-22 lega di nichel e materiali Super Duplex
    • Interazione con il nostro modello 3D per ulteriori informazioni relative ai nostri misuratori di portata e densità Coriolis ELITE
    Trasmettitore Micro Motion 5700 per montaggio in campo
    • Installazioni rapide e flessibili con architettura e connessioni native Ethernet
    • Migliore risposta anche nelle applicazioni più difficili, quali controlli dei misuratori, riempimento e dosaggio, e batching
    • Acquisizione di informazioni a breve e lungo termine relative a eventi di processo, qualità dei fluidi e stabilità delle misurazioni con una cronologia dei dati
    • Monitoraggio delle misurazioni di più processi con disponibilità fino a 5 canali I/O completamente configurabili
    • Controllo dello stato del misuratore in meno di 90 secondi con Smart Meter Verification
    • Conferma semplice della taratura quando è necessario ritarare il misuratore con verifica dello zero
    • Miglioramento del controllo di processo con indicazione in tempo reale degli eventi di flusso multifase
    • Riduzione al minimo del tempo e dell'esperienza necessari per installare e utilizzare il misuratore di portata

    Documenti e schemi

    Misuratore Coriolis Elite CMF400H Micro Motion, 4-6 Pollici (DN100-DN150), Lega Di Nichel C22
    Trasmettitore Micro Motion 5700 per montaggio in campo