Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Micro Motion-K-FT-CMF200A-1500

Misuratore ad effetto Coriolis ELITE Micro Motion costituito da sensore CMF200A e trasmettitore 1500

Specifiche

Misuratore Coriolis Elite CMF200A Micro Motion, 2 Pollici (DN50), Acciaio Inossidabile 316L, Alta Temperatura
Accuratezza della portata in massa su liquido
±0,10% della portata
Ripetibilità della portata in massa su liquido
±0,05% della portata
Accuratezza della portata in volume su liquido
±0,10% della portata
Ripetibilità della portata in volume su liquido
±0,05% della portata
Accuratezza della portata in massa su gas
±0,35% della portata
Ripetibilità della portata in massa su gas
±0,20% della portata
Accuratezza della densità per liquidi
±0,0005 g/cm3 (±0,5 kg/m3)
Ripetibilità della densità su liquido
±0,0002 g/cm3 (±0,2 kg/m3)
Accuratezza della temperatura
±1 °C ±0,5% del valore letto
Pressione massima del sensore
1.580 psig (109 barg)
Certificazioni e calibrazioni del misuratore

•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•Protezione di ingresso
•Effetti EMC
Trasmettitore A Portata Singola Variabile Per Sala Di Controllo Compatto Micro Motion 1500
Uscite disponibili
Modello 1500: per applicazioni che necessitano di una singola variabile per la portata istantanea (con un'uscita in milliampere e una a frequenza/impulsi)
Modello 2500: per applicazioni che necessitano del monitoraggio simultaneo di più variabili per la portata in varie combinazioni di uscite (milliampere, frequenza, I/O discreto)
Custodia
Poliammide PA 6.6
Alimentazione

•Da 19,2 a 28,8 V c.c. minimo
•6,3 W
•Conforme ai requisiti della Categoria d’installazione (sovratensione) II, Grado di inquinamento 2
Segnali di ingresso/uscita

•Un'uscita attiva da 4-20 mA
•Un'uscita in frequenza attiva
HART
Il segnale Bell 202 è sovraimposto all'uscita in mA primaria
Opzioni di montaggio
Solo montaggio remoto in sala controllo
•Montato su guida da 35 mm
•La guida deve essere dotata di messa a terra.
Tipi di applicazioni

•Controllo di processo continuo
•Portata bifase/gas intrappolati
•Riempimento e dosaggio
•Verifica misuratore
Certificazioni per aree pericolose
Adatto solo per ambienti non pericolosi

Funzionalità

Misuratore Coriolis Elite CMF200A Micro Motion, 2 Pollici (DN50), Acciaio Inossidabile 316L, Alta Temperatura
  • Sensibilità e stabilità della misurazione senza paragoni grazie a questo misuratore dal design esclusivo
  • Garanzia di integrità della misurazione in tempo reale e durante il processo con Smart Meter Verification
  • Prestazioni di misurazioni di portata e densità impareggiabili anche nelle più difficili applicazioni con liquidi, liquami o gas
  • Massima affidabilità della misurazione grazie all'eccellente immunità agli effetti di fluido, ambiente e processo
  • Miglioramento della scalabilità per una vasta gamma di applicazioni, incluse quelle igieniche, criogeniche e ad alta pressione
  • Applicazione della gamma di misurazione di processo massima: da -240 °C a 350 °C (da -400 °F a 662 °F) e fino a 414 barg (6000 psig)
  • La più ampia gamma di approvazioni e certificazioni del misuratore, tra cui CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, Ingress Protection 66/67, SIL2 e SIL3, approvazioni nel settore marino e di misura fiscale
  • Scelta tra modelli disponibili in acciaio inossidabile 316L, C-22 lega di nichel e materiali Super Duplex
  • Interazione con il nostro modello 3D per ulteriori informazioni relative ai nostri misuratori di portata e densità Coriolis ELITE
Trasmettitore A Portata Singola Variabile Per Sala Di Controllo Compatto Micro Motion 1500
  • Taglio delle spese sui fili con un trasmettitore per montaggio remoto su binario DIN da 35 mm
  • Facilmente adattabile in sale controllo con requisiti di spazio pari a solo 0,03 ft³ rispetto allo spazio generalmente richiesto dai trasmettitori Coriolis, ossia 1,0 ft³
  • Semplificazione della configurazione con un collegamento a quattro fili ai sensori per l'alimentazione e il segnale
  • Diagnostica per le massime prestazioni in applicazioni con gas in sospensione e batching da vuoto con elaborazione digitale MVD
  • Verifica dello stato del sensore in linea, senza interruzioni del processo e senza riferimenti secondari grazie all'effettiva verifica in loco

Documenti e schemi

Misuratore Coriolis Elite CMF200A Micro Motion, 2 Pollici (DN50), Acciaio Inossidabile 316L, Alta Temperatura
Trasmettitore A Portata Singola Variabile Per Sala Di Controllo Compatto Micro Motion 1500