Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Micro Motion-HPC015N

Misuratore ad effetto Coriolis HPC015N Micro Motion, 1/8 pollice (DN3), acciaio inossidabile, pressione di esercizio massima 963 bar (13.960 psi)

Descrizione del prodotto

Un misuratore di portata ad effetto Coriolis ad alta pressione in acciaio inossidabile, ideale per applicazioni di movimentazione ad alta pressione fino a 963 bar (13.960 psi)

Prodotti

Search
1-11 di 11 risultati per Products
HPC015N
3700
HPC015N
4200
HPC015N
2400S
HPC015N
5700
HPC015N
1500
HPC015N
2500
HPC015N
3500
HPC015N
1700
HPC015N
2700
HPC015N
1600 Compact Flow Transmitter
HPC015N
4700 Flow Transmitter
Portata
Fino a 504 kg/h (1.110 lb/h)
Precisione della portata in massa di liquidi
Fino a ±0,1% della portata
Ripetibilità della portata in massa di liquidi
Fino a ±0,05% della portata
Precisione della portata in massa di gas
±0,5% della portata
Ripetibilità della portata in massa di gas
±0,25% della portata
Precisione della densità per liquidi
fino a ± 0.001 g/cc in condizioni standard
Campo di temperatura fluido
Da -46 C a 200 C (-50-392 F)
Campo di pressione
0-963 bar (0-13.960 psi)

Funzionalità

  • Prestazioni superiori in applicazioni ad alta pressione
  • Utilizzo di un dispositivo unico per misurazione di portata in massa ripetibile, di portata in volume, densità, concentrazione e temperatura
  • Ottenete il massimo delle prestazioni in condizioni reali dell'effetto Coriolis a pressioni operative a 0-963 bar (fino a 13.960 psig)
  • Riduzione al minimo di manutenzione e miglioramento dell'affidabilità a lungo termine senza parti mobili usurabili o sostituibili
  • Massimizzazione dei tempi di funzionamento dell'impianto utilizzando Smart Meter Verification per controllare l'integrità del sistema senza la necessità di porre fuori servizio il misuratore
  • Adeguamento a qualsiasi requisito di installazione con trasmettitori disponibili con due fili, a collegamento diretto (senza necessità di trasmettitore), in acciaio inossidabile e 5700
  • Drastica riduzione delle spese operative per l'iniezione chimica e i distributori di idrogeno.

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-4 di 4 risultati per Parti e accessori
:
Kit barriera Micro Motion™ per Direct Connect con certificazioni CSA - Istruzioni in inglese
Tipo di prodotto
Parti di ricambio
Compatibilità
Famiglia
Portata - Coriolis
disponibilità
Tipo di prodotto
Compatibilità
Famiglia
Parti di ricambio
Portata - Coriolis