Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Micro Motion-K-H-Series Hygienic Coriolis Meter H400S and 3700

Micro Motion H-Series Hygienic Coriolis Meter Consisting of H400S Sensor and 3700 Transmitter

Specifiche

Misuratore a effetto igienico Coriolis Micro Motion H400S, 4 pollici (DN80), in acciaio inossidabile 316L, Finitura 15 Ra
Precisione della portata in massa (liquidi)
Fino a ±0,05% della portata
Ripetibilità della portata in massa (liquidi)
Fino a ±0,025% della portata
Precisione della portata in volume (liquidi)
Fino a ±0,05% della portata
Ripetibilità portata in volume (liquidi)
Fino a ±0,025% della portata
Precisione della portata in massa (gas)
Sino a ±0,35% della portata
Ripetibilità della portata in massa (gas)
Fino a ±0,175% della portata
Precisione della densità (liquidi)
Fino a ± 0,0005 g/cm³ (± 0,5 kg/m³)
Precisione della temperatura
±1 °C ±0,5% della lettura
Pressione di esercizio massima del sensore
1.450 psig (100 barg)
Trasmettitore e controllore Micro Motion 3700, montaggio in campo in remoto
Variabili di uscita
  • Portata in massa e in volume
  • Contenuto netto di prodotto/portata
  • Temperatura
  • Densità
  • Concentrazione
Display locale
Pannello LCD multiriga
  • LCD retroilluminato, 128 × 128 pixel, bit map
  • Contrasto regolabile
  • Lenti antiabbaglianti, acriliche, resistenti a prodotti chimici
  • Pulsanti grandi dotati di azionamento tattile
  • Tasti funzione definiti in base al software
Alimentazione
Opzione CA:
  • Da 85 a 265 V CA
  • 50/60 Hz, 15 VA
  • In conformità con la direttiva 73/23/EEC per IEC 61010-1. Categoria d'installazione (Sovratensione) II, Grado d’inquinamento 2.
  • Da 18 a 30 V CC
  • 18 watt
  • tipico, 25 watt massimo
    Segnali di ingresso/uscita
    • Due uscite attive 4-20 mA
    • Tre uscite discrete
    • Un'uscita in frequenza/a impulsi a due fili
    • Un ingresso d'impulsi in frequenza a due fili
    • Due ingressi istantanei discreti
    HART/WirelessHART
    Il segnale Bell 202 è sovraimposto all'uscita in mA primaria
    Opzioni di montaggio
    Montaggio in campo in remoto
    Tipi di applicazione
    • Controllo dei processi batch
    • Misura fiscale
    • Portata bifasica/gas intrappolato
    • Meter Verification
    Certificazioni per aree pericolose
    • UL
    • CSA
    • ATEX
    • NEPSI

    Funzionalità

    Misuratore a effetto igienico Coriolis Micro Motion H400S, 4 pollici (DN80), in acciaio inossidabile 316L, Finitura 15 Ra
    • Riduzione al minimo della variabilità nel controllo di processo con sensibilità superiore in un design compatto
    • Qualità e consistenza del prodotto garantite grazie a una migliore misura della densità.
    • Rapido cambio prodotto grazie al design autodrenante e alla superiore stabilità di temperatura
    • Scelta tra opzioni che includono acciaio inossidabile 316L lucidato a specchio con una finitura della superficie fino a 15 Ra
    • Garanzia di integrità della misurazione in tempo reale e durante il processo con Smart Meter Verification
    • Capacità di gestione di fluidi bifase superiori per applicazioni batch, caricamenti e applicazioni con presenza di aria in sospensione da custodie del trasmettitore SST igieniche e compatte
    • Ampia gamma di approvazioni e certificazioni per misuratori; CSA (Classe 1 Div 1 gruppi C e D, Classe 1 Div 2 gruppi A, B, C e D), ATEX, IECEx, protezione di ingresso 66/67 e NAMUR
    • Utilizzo in ambienti SIP, CIP e sanitari in cui è necessaria la conformità a 3-A
    Trasmettitore e controllore Micro Motion 3700, montaggio in campo in remoto
    • Riduzione dei costi di manodopera, manutenzione e funzionamento dell'impianto con funzionalità del trasmettitore e del PLC
    • Incremento dell'efficienza, accelerazione del rendimento e miglioramento della qualità del prodotto
    • Eliminazione della necessità di strumenti esterni con funzionamento della configurazione completa
    • Miglioramento dell'interazione con allarmi descrittivi e su display programmabile per facilità d'impostazione, di comando e d'uso
    • Ottimizzazione dei tempi di funzionamento dell'impianto e uniformità del processo con tecnologia MVD che velocizza la risposta e consente una misurazione multivariabile

    Documenti e schemi

    Misuratore a effetto igienico Coriolis Micro Motion H400S, 4 pollici (DN80), in acciaio inossidabile 316L, Finitura 15 Ra
    Trasmettitore e controllore Micro Motion 3700, montaggio in campo in remoto