Misuratore ad effetto Coriolis Micro Motion ELITE composto da sensore CMF200B e trasmettitore 3500
Misuratore ad effetto Coriolis Micro Motion ELITE composto da sensore CMF200B e trasmettitore 3500
Avvertenza
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
Misuratore Coriolis Elite CMF200B Micro Motion, 2 Pollici (DN50), Lega Di Nichel C22 , Alta Temperatura
Accuratezza della portata in massa su liquido
±0,10% della portata
Ripetibilità della portata in massa su liquido
±0,05% della portata
Accuratezza della portata in volume su liquido
±0,10% della portata
Ripetibilità della portata in volume su liquido
±0,05% della portata
Accuratezza della portata in massa su gas
±0,35% della portata
Ripetibilità della portata in massa su gas
±0,20% della portata
Accuratezza della densità per liquidi
±0,0005 g/cm3 (±0,5 kg/m3)
Ripetibilità della densità su liquido
±0,0002 g/cm3 (±0,2 kg/m3)
Accuratezza della temperatura
±1 °C ±0,5% del valore letto
Pressione massima del sensore
2.755 psig (190 barg)
Certificazioni e calibrazioni del misuratore
•UL •CSA •IECEx •NEPSI •ATEX •Protezione di ingresso •Effetti EMC
Trasmettitore e controllore Micro Motion 3500, montaggio su rack/pannello in remoto
Variabili di uscita
Portata in massa e in volume
Contenuto netto di prodotto/portata
Temperatura
Densità
Concentrazione
Display locale
Pannello LCD multiriga
LCD retroilluminato, 128 × 128 pixel, bit map
Contrasto regolabile
Lenti antiabbaglianti, acriliche, resistenti a prodotti chimici
Pulsanti grandi dotati di azionamento tattile
Tasti funzione definiti in base al software
Alimentazione
Opzione CA:
Da 85 a 265 V CA
50/60 Hz, 15 VA
In conformità con la direttiva 73/23/EEC per IEC 61010-1. Categoria d'installazione (Sovratensione) II, Grado d’inquinamento 2.
Da 18 a 30 V CC
18 watt
tipico, 25 watt massimo
Segnali di ingresso/uscita
Due uscite attive 4-20 mA
Tre uscite discrete
Un'uscita in frequenza/a impulsi a due fili
Un ingresso d'impulsi in frequenza a due fili
Due ingressi istantanei discreti
HART/WirelessHART
Il segnale Bell 202 è sovraimposto all'uscita in mA primaria
Opzioni di montaggio
Guida DIN per sala controllo o montaggio su pannello
Tipi di applicazione
Controllo dei processi batch
Misura fiscale
Portata bifasica/gas intrappolato
Meter Verification
Certificazioni per aree pericolose
Adatto solo per aree non pericolose
Funzionalità
Misuratore Coriolis Elite CMF200B Micro Motion, 2 Pollici (DN50), Lega Di Nichel C22 , Alta Temperatura
Sensibilità e stabilità della misurazione senza paragoni grazie a questo misuratore dal design esclusivo
Garanzia di integrità della misurazione in tempo reale e durante il processo con Smart Meter Verification
Prestazioni di misurazioni di portata e densità impareggiabili anche nelle più difficili applicazioni con liquidi, liquami o gas
Massima affidabilità della misurazione grazie all'eccellente immunità agli effetti di fluido, ambiente e processo
Miglioramento della scalabilità per una vasta gamma di applicazioni, incluse quelle igieniche, criogeniche e ad alta pressione
Applicazione della gamma di misurazione di processo massima: da -240 °C a 350 °C (da -400 °F a 662 °F) e fino a 414 barg (6000 psig)
La più ampia gamma di approvazioni e certificazioni del misuratore, tra cui CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, Ingress Protection 66/67, SIL2 e SIL3, approvazioni nel settore marino e di misura fiscale
Scelta tra modelli disponibili in acciaio inossidabile 316L, C-22 lega di nichel e materiali Super Duplex
Interazione con il nostro modello 3D per ulteriori informazioni relative ai nostri misuratori di portata e densità Coriolis ELITE
Trasmettitore e controllore Micro Motion 3500, montaggio su rack/pannello in remoto
Riduzione dei costi di manodopera, manutenzione e funzionamento dell'impianto con funzionalità del trasmettitore e del PLC
Incremento dell'efficienza, accelerazione del rendimento e miglioramento della qualità del prodotto
Eliminazione della necessità di strumenti esterni con funzionamento della configurazione completa
Miglioramento dell'interazione con allarmi descrittivi e su display programmabile per facilità d'impostazione, di comando e d'uso
Ottimizzazione dei tempi di funzionamento dell'impianto e uniformità del processo con tecnologia MVD che velocizza la risposta e consente una misurazione multivariabile