Micro Motion-P-Density-CDM

misuratore di densità compatto

Descrizione del prodotto

Offrendo densità e temperatura di precisione per misure fiscali e misurazione della concentrazione, il misuratore di densità compatto (CDM) fornisce semplice integrazione nei sistemi, diagnostica dello stato e indicazione della portata per contribuire a verificare l'integrità dei campioni.

iec-ex

Prodotti

Search
1-2 di 2 risultati per Products
Precisione della densità
±0,1 kg/m3 (±0,0001 g/cm3)
Ripetibilità della densità
±0,02 kg/m3 (±0,00002 g/cm3)
Indicazione della portata
±5% della lettura con turndown 10:1
Sensore di temperatura integrale
Termoresistenza RTD Classe A - Taratura tracciabile a norma ISO 17025
Sensori di temperatura della custodia
Termoresistenza RTD Classe B (quantità 3)
Effetto della temperatura di processo (corretto)
±0.005 kg/m3 ogni 38 °C (±0.278 kg/m3 ogni 100 °F)
Effetto della pressione di processo (corretto)
±0,003 kg/m3 ogni 6,9 bar (±0,021 kg/m3 ogni 100 psi)

Funzionalità

  • Ottenimento di prestazioni reali superiori con una calibrazione di pressione e temperatura elevata e combinata
  • Integrità del campione con indicazione della portata
  • Riduzione degli errori di misurazione e riduzione al minimo degli effetti di un'installazione negativa con RTD della cassa che regolano la temperatura ambiente
  • Conformità e compatibilità a standard globali - NACE, NORSOK, MID, ISO/IEC 17025
  • Installazione e verifica della condizione del misuratore in maniera rapida con diagnostica interna intelligente
  • Supporto di vari protocolli simultanei per la connessione a DCS, PLC e flow computer
  • Ampliamento dell'utilizzo con un trasmettitore per montaggio su testina approvato per aree pericolose che supporta display e configurazione locali
  • Interazione con il nostro modello 3D per ulteriori informazioni relative ai nostri misuratori di densità compatti
  • Interact with our detailed schematic tool to learn more about our Dedicated Density and Viscosity Meters

Documenti e schemi