Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Micro Motion-CMF350A

Misuratore ad effetto Coriolis ELITE CMF350A Micro Motion, 4" (DN100), acciaio inossidabile 316L, alta temperatura

Descrizione del prodotto

Il misuratore di portata ad effetto Coriolis per alta temperatura ELITE in acciaio inossidabile 316L con prestazioni ottimali, è stato progettato per fornire misure di portata precise e ripetibili nelle applicazioni più difficili.

Prodotti

Search
1-10 di 10 risultati per Products
CMF350A
3700
CMF350A
2700
CMF350A
2500
CMF350A
1500
CMF350A
1700
CMF350A
2400S
CMF350A
3500
CMF350A
5700
CMF350A
1600 Compact Flow Transmitter
CMF350A
4700 Flow Transmitter
Precisione della portata in massa (liquidi)
±0,10% della portata
Ripetibilità della portata in massa (liquidi)
±0,05% della portata
Precisione della portata in volume (liquidi)
±0,10% della portata
Ripetibilità portata in volume (liquidi)
±0,05% della portata
Precisione della portata in massa (gas)
± 0,35% della portata
Ripetibilità della portata in massa (gas)
±0,20% della portata
Precisione della densità (liquidi)
±0,0005 g/cm3 (±0,5 kg/m3)
Ripetibilità della densità (liquidi)
±0,0002 g/cm3 (±0,2 kg/m3)
Precisione della temperatura
±1 °C ±0,5% della lettura
Pressione di esercizio massima del sensore
102 barg (1.480 psig)
Approvazioni, tarature e certificazioni del misuratore

• UL
• CSA
• IECEx
• NEPSI
• ATEX
• Protezione di ingresso
• Effetti EMC

Funzionalità

  • Sensibilità e stabilità della misurazione senza paragoni grazie a questo misuratore dal design esclusivo
  • Garanzia di integrità della misurazione in tempo reale e durante il processo con Smart Meter Verification
  • Prestazioni di misurazioni di portata e densità impareggiabili anche nelle più difficili applicazioni con liquidi, liquami o gas
  • Massima affidabilità della misurazione grazie all'eccellente immunità agli effetti di fluido, ambiente e processo
  • Miglioramento della scalabilità per una vasta gamma di applicazioni, incluse quelle igieniche, criogeniche e ad alta pressione
  • Applicazione della gamma di misurazione di processo massima: da -240 °C a 350 °C (-400 °F a 662 °F) e fino a 414 barg (6.000 psig)
  • La più ampia gamma di approvazioni e certificazioni del misuratore, tra cui CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, protezione di ingresso 66/67, SIL2 e SIL3, approvazioni nel settore marino e di misura fiscale
  • Scelta tra modelli disponibili in acciaio inossidabile 316L, C-22 lega di nichel e materiali Super Duplex
  • Interazione con il nostro modello 3D per ulteriori informazioni relative ai nostri misuratori di portata e densità Coriolis ELITE

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-5 di 5 risultati per Parti e accessori
:
Core processor standard remoto (700) Micro Motion a 9 fili con certificazione CSA - NPT
Tipo di prodotto
Parti di ricambio
Compatibilità
Famiglia
Portata - Coriolis
disponibilità
Tipo di prodotto
Compatibilità
Famiglia
Parti di ricambio
Portata - Coriolis