Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.

Trasmettitore a 2 cavi Micro Motion 4200

Il misuratore ad effetto Coriolis a 2 fili 4200 riduce gli investimenti e garantisce tempi di messa in servizio più rapidi con la capacità di condividere potenza e segnale lungo la stessa coppia di cavi, riducendo i costi di installazione, progettazione e pianificazione.  Il misuratore ad effetto Coriolis a 2 cavi non richiede l'utilizzo di tratti dritti o del raddrizzatore di flusso dal momento che offre una soluzione efficace, ripetibile e affidabile senza parti in movimento, e un'ampia attenuazione, migliorando la qualità del prodotto con conseguente riduzione della rilavorazione e degli sprechi. 

Continuare a leggere...

Prodotti

Search
1-23 di 99 risultati per Products
T025T
4200
T050T
4200
R200S
4200
R300S
4200
F050P
4200
F025H
4200
F050S
4200
F100H
4200
CMF010M
4200
CMF025M
4200
CMF050M
4200
CMF200H
4200
CMFS015H
4200
CMFS015M
4200
CMFS025H
4200
CMFS025M
4200
CMFS040M
4200
CMFS050M
4200
CMFS075M
4200
CMFS150P
4200
H200S
4200
CMF350P
4200
HPC015N
4200
Visualizzatore locale

• Display grafico con impostazione della retroilluminazione opzionale
• Controlli tattili capacitivi a quattro pulsanti
• Supporta le lingue inglese, tedesco, francese, spagnolo, portoghese, russo, cinese e giapponese.
Energia

• trasmettitore con circuito di alimentazione a 2 cavi
• Tensione di sollevamento minima di 17,75 V.
Segnali di ingresso/uscita

• Fino a 2 canali di uscita
• Il canale A presenta un circuito di alimentazione da 4-20 mA/HART
• Il canale B è configurabile con alimentazione esterna per 4-20 mA, uscita in frequenza o uscita discreta (opzione con licenza)
WirelessHART

• WirelessHART disponibile tramite adattatore THUM
Opzioni di montaggio

• Montaggio sul campo
• Montato integralmente su sensori Micro Motion ELITE (CMFS), CMF200-CMF350, serie F, serie H, serie R e serie T
• Montaggio remoto a 9 cavi con staffa di montaggio
Tipi di applicazione

• Smart Meter Verification
• Misura della concentrazione
• Riferimento API
Certificazioni per aree pericolose

• Classe I, Div. 1
• Classe I, Div. 2
• Zona 1
• Zona 2
• Sicurezza intrinseca
• A prova di esplosione

Funzionalità

  • Disponibile con un'ampia gamma di sensori di portata massica Coriolis con accuratezza di portata massica fino a +/-0,10% e accuratezza di densità +/0,0005 g/cc per liquidi e fanghi o accuratezza di portata massica +/-0,25% per gas.
  • Le marcature temporali dell'orologio in tempo reale integrato elaborano dati di processo, allarmi, rapporti Smart Meter Verification e registri di controllo. Lo storico dati integrato offre un percorso di verifica completo per determinare i problemi di processo.
  • Display grafico che supporta 8 lingue e può essere ruotato utilizzando la rotazione del software integrato senza rimuovere il coperchio anteriore, riducendo al minimo i tempi di fermo causati delle limitazioni del permesso per lavorazioni a caldo.
  • Sostituite i dispositivi di portata a 2 cavi esistenti con il minimo sforzo e senza ulteriori costi di cablaggio o alimentazione.
  • Espandete facilmente il vostro impianto in cui l'alimentazione non è in posizione centrale
  • Smart Meter Verification consente una valutazione rapida e completa di un misuratore ad effetto Coriolis, in modo da determinare se il misuratore ha subito erosione, corrosione o è stato interessato da altri fenomeni che possono influire sulla sua calibrazione. Una versione base di Smart Meter Verification è inclusa di serie.
  • Certificato per l'utilizzo in applicazioni di sicurezza SIL2 per uso singolo e SIL3 per uso multiplo secondo IEC 61508
  • La misurazione di massa diretta, precisa e ripetibile migliora il controllo di processo e riduce nel contempo il numero di dispositivi di misurazione richiesti.
  • L'opzione Wireless THUM™ massimizza la flessibilità operativa e di installazione.

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-6 di 6 risultati per Parti e accessori
:
Confrontare
Confrontare
Confrontare
Confrontare
Confrontare
Confrontare