Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.

Trasmettitore e controllore Micro Motion 3500, montaggio su rack/pannello in remoto

Con funzioni di trasmettitore Coriolis e capacità di PLC combinate, la serie 3000 è realizzata per soluzioni industriali, compresi net oil computer, densità riferita, misure fiscali e soluzioni di bunkeraggio per carburante marino.

Continuare a leggere...

Prodotti

Search
1-23 di 115 risultati per Products
CMFHC2A
3500
CMF200M
3500
F025B
3500
CMF025H
3500
F200H
3500
F025S
3500
CMF010H
3500
F050A
3500
CMF010L
3500
CMF010M
3500
F025H
3500
CMFHC3A
3500
H050F
3500
H100S
3500
T100T
3500
T150T
3500
CMFS150M
3500
CMFS015P
3500
T050F
3500
CMFS015H
3500
CMF400H
3500
T050T
3500
HPC015P
3500
Variabili di uscita
  • Portata in massa e in volume
  • Contenuto netto di prodotto/portata
  • Temperatura
  • Densità
  • Concentrazione
Display locale
Pannello LCD multiriga
  • LCD retroilluminato, 128 × 128 pixel, bit map
  • Contrasto regolabile
  • Lenti antiabbaglianti, acriliche, resistenti a prodotti chimici
  • Pulsanti grandi dotati di azionamento tattile
  • Tasti funzione definiti in base al software
Alimentazione
Opzione CA:
  • Da 85 a 265 V CA
  • 50/60 Hz, 15 VA
  • In conformità con la direttiva 73/23/EEC per IEC 61010-1. Categoria d'installazione (Sovratensione) II, Grado d’inquinamento 2.
  • Da 18 a 30 V CC
  • 18 watt
  • tipico, 25 watt massimo
    Segnali di ingresso/uscita
    • Due uscite attive 4-20 mA
    • Tre uscite discrete
    • Un'uscita in frequenza/a impulsi a due fili
    • Un ingresso d'impulsi in frequenza a due fili
    • Due ingressi istantanei discreti
    HART/WirelessHART
    Il segnale Bell 202 è sovraimposto all'uscita in mA primaria
    Opzioni di montaggio
    Guida DIN per sala controllo o montaggio su pannello
    Tipi di applicazione
    • Controllo dei processi batch
    • Misura fiscale
    • Portata bifasica/gas intrappolato
    • Meter Verification
    Certificazioni per aree pericolose
    Adatto solo per aree non pericolose

    Funzionalità

    • Riduzione dei costi di manodopera, manutenzione e funzionamento dell'impianto con funzionalità del trasmettitore e del PLC
    • Incremento dell'efficienza, accelerazione del rendimento e miglioramento della qualità del prodotto
    • Eliminazione della necessità di strumenti esterni con funzionamento della configurazione completa
    • Miglioramento dell'interazione con allarmi descrittivi e su display programmabile per facilità d'impostazione, di comando e d'uso
    • Ottimizzazione dei tempi di funzionamento dell'impianto e uniformità del processo con tecnologia MVD che velocizza la risposta e consente una misurazione multivariabile

    Documenti e schemi

    Parti e accessori

    Search
    1-10 di 10 risultati per Parti e accessori
    :
    Confrontare
    Confrontare
    Confrontare
    Confrontare
    Confrontare
    Gruppo core processor standard Micro Motion™ modello 700
    Tipo di prodotto
    Parti di ricambio
    Famiglia
    Portata - Coriolis
    Compatibilità
    disponibilità
    Tipo di prodotto
    Famiglia
    Compatibilità
    Parti di ricambio
    Portata - Coriolis
    Confrontare
    Gruppo Core Processor avanzato Micro Motion™ modello 800
    Tipo di prodotto
    Parti di ricambio
    Compatibilità
    Famiglia
    Portata - Coriolis
    disponibilità
    Tipo di prodotto
    Compatibilità
    Famiglia
    Parti di ricambio
    Portata - Coriolis