Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Micro Motion-P-3500-3700 Transmitter

Trasmettitori e controllori Micro Motion Serie 3000

Descrizione del prodotto

Con funzioni di trasmettitore Coriolis e capacità di PLC combinate, la serie 3000 di Micro Motion è realizzata per soluzioni industriali, compresi net oil computer, densità riferita, misure fiscali e soluzioni di bunkeraggio per carburante marino.

Prodotti

Search
1-2 di 2 risultati per Products
Configurare
Configurare
Custodia
3500/3300 su rack:
la custodia con montaggio a rack da 486,2 mm (19 pollici) soddisfa lo standard DIN 41494 e IEC 297-3
3500/3300 su pannello:
Il pannello anteriore con cornice è classificato NEMA 4X (IP65) Il pannello anteriore è in alluminio con rivestimento laminato
Custodia
3700/3350 in campo: l'alloggiamento è in alluminio verniciato con vernice epossidica, la staffa è in acciaio inossidabile 304
NEMA 4X (CSA) ed IP66/IP67 (ATEX/IECEx)
Peso
3500/3300: massimo 1,6 kg (3,5 lb), esclusi i cavi preparati
3700/3350: 8,6 kg (19 lb)
Display
LCD retroilluminato, 128 x 128 pixel, bit map, contrasto regolabile senza riflessi, lente acrilica resistente agli agenti chimici
Interfaccia
Pulsanti di grandi dimensioni con feedback tattile
Tasti funzione definiti da software
Poliestere resistente agli agenti chimici

Funzionalità

  • Riduzione dei costi di manodopera, manutenzione e funzionamento dell'impianto con funzionalità del trasmettitore e del PLC
  • Incremento dell'efficienza, accelerazione del rendimento e miglioramento della qualità del prodotto
  • Eliminazione della necessità di strumenti esterni con funzionamento della configurazione completa
  • Miglioramento dell'interazione con allarmi descrittivi e su display programmabile per facilità d'impostazione, di comando e d'uso
  • Ottimizzazione dei tempi di funzionamento dell'impianto e uniformità del processo con tecnologia MVD che velocizza la risposta e consente una misurazione multivariabile

Documenti e schemi