Micro Motion-P-1500-2500

Trasmettitore compatto per sala controllo Micro Motion 1500 e 2500

Descrizione del prodotto

I trasmettitori montati su guida DIN 1500/2500, che sfruttano la tecnologia MVD, possono essere montati facilmente nei quadri delle sale controllo poiché richiedono solo 0,03 ft³ di spazio. Il semplice collegamento a quattro fili ai sensori per l'alimentazione e il segnale elimina le spese legate ai cavi speciali.

Prodotti

Search
1-2 di 2 risultati per Products
Configurare
Configurare
Uscite disponibili
Modello 1500: per applicazioni che necessitano di una singola variabile per la portata istantanea (con un'uscita in milliampere e una a frequenza/impulsi)
Modello 2500: per applicazioni che necessitano del monitoraggio simultaneo di più variabili per la portata in varie combinazioni di uscite (milliampere, frequenza, I/O discreto)
Custodia
Poliammide PA 6.6
Peso
0,52 lb (0,24 kg)
Dimensioni
L × P × A 4,41 (112 mm) × 1,78 (45 mm) × 3,9 (99 mm)
Specifiche per aree pericolose
CSA Classe I, Div. 2, Gruppi A, B, C; DATEX CE 0575 ATEX II (2) G [EEx ib] IIB/IIC
Per la conformità ATEX, la temperatura ambiente è limitata al campo da -40 a +131 °F (da -40 a +55 °C)
Requisiti di alimentazione
Da 19,2 a 28,8 V c.c., massimo 6,3 watt
Certificazioni per uso nautico
Det Norske Veritas - Solo modelli 1500 e 2500
American Bureau of Shipping (tutti i modelli)

Funzionalità

  • Taglio delle spese sui fili con un trasmettitore per montaggio remoto su binario DIN da 35 mm
  • Facilmente adattabile in sale controllo con requisiti di spazio pari a solo 0,03 ft³ rispetto allo spazio generalmente richiesto dai trasmettitori Coriolis, ossia 1,0 ft³
  • Semplificazione della configurazione con un collegamento a quattro fili ai sensori per l'alimentazione e il segnale
  • Diagnostica per le massime prestazioni in applicazioni con gas in sospensione e batching da vuoto con elaborazione digitale MVD
  • Verifica dello stato del sensore in linea, senza interruzioni del processo e senza riferimenti secondari grazie all'effettiva verifica in loco

Documenti e schemi