Manometri
La tecnologia a sensori elettronici dei manometri industriali Rosemount di Emerson sostituisce i componenti meccanici tradizionali che si possono guastare in ambienti di processo difficili come in presenza di vibrazioni, sovrappressione, temperature estreme e corrosione. I manometri tradizionali si guastano spesso, fornendo informazioni inaffidabili senza alcun preavviso.
Affidati ai manometri Rosemount per misure di pressione accurate con un funzionamento fino a 10 anni senza manutenzione, protezione dalla sovrappressione e doppi livelli di isolamento dai processi per proteggere il personale e i processi. Letture di pressione affidabili con elettronica digitale per confermare il funzionamento corretto del manometro mediante l'indicazione dello stato locale oppure con la tecnologia WirelessHART®, che garantisce comunicazioni affidabili dei dati sul campo con una frequenza fino a una volta al minuto.