Manifold dello strumento

I manifold degli strumenti sono sistemi di connessione al processo che isolano, sfiatano ed equalizzano una varietà di pressioni differenziali, come in applicazioni di misura statica, relativa e variabile.  I manifold sono in genere utilizzati insieme ad altri strumenti di misurazione, inclusi trasmettitori di pressione, manometri o altri dispositivi di rilevamento della pressione
nelle configurazioni a 2, 3 e 5 corpi valvola e consentono lo sfiato controllato per garantire l'integrità e la sicurezza delle misurazioni.
I manifold Rosemount R305 e R306 di Emerson sono dotati dell'esclusiva tecnologia della valvola Pressure-Lock™ per la massima affidabilità. Il suo stelo in due sezioni è progettato con una punta non rotativa, per ridurre al minimo l'usura e i potenziali percorsi di perdita. La controtenuta di sicurezza protegge dall'esplosione della valvola, per ridurre al minimo le perdite e proteggere il trasmettitore. 
Le filettature del coperchio sono isolate dal fluido di processo, per evitare la corrosione e garantire una maggiore affidabilità e una più lunga durata del manifold. Inoltre, grazie alle dimensioni maggiorate dell'alesaggio della valvola, le porte resistono alle occlusioni interne.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Manifold dello strumento

Manifold dello strumento

1-5 di 5 risultati in Prodotti
: