Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-K-FT-MS040-8712E

Misuratore di portata magnetico Rosemount MS costituito da sensore MS040 e trasmettitore 8712E per applicazioni di liquidi con sospensioni solide

Specifiche

Sensore magnetico Rosemount MS MS040 per applicazioni di liquidi con sospensioni solide, 4 pollici (DN100)
Accuratezza di riferimento
±0,25% con accuratezza elevata ±0,15% opzionale
Consulta la scheda tecnica del prodotto per conoscere le specifiche di accuratezza complete
Diametro del tubo
Da 80 mm (3 pollici) a 900 mm (36 pollici)
Opzioni per il materiale del rivestimento
PTFE, PFA+, poliuretano, neoprene, gomma naturale Linatex, adiprene
Opzioni per gli elettrodi
Materiale: acciaio inossidabile 316L, lega di nichel, platino, tantalio, titanio
Tipo: standard, bullet, piatto
Terzo elettrodo opzionale per la messa a terra
Opzioni per la flangia
Collegamenti: inserimento, collo saldato, accoppiamento a gradino
Classificazioni: ASME Classe 150 - 2500, EN-1092 PN10 - PN40, AS2129 Tabelle D ed E, JIS B2220 10K - 40K, AS4087 PN16 - PN35
Materiali: acciaio al carbonio, 304/304L SST, 316/316L SST
Su richiesta possono essere fornite flange di altri materiali e classificazioni
Certificazioni
Aree sicure
ATEX non a prova di scintille; Polvere
Classe I Div 2; Polvere
Classe I Zona 2; Polvere
IECEx non a prova di scintille; Polvere
ATEX a sicurezza aumentata; Polvere
Classe I Zona 1; Polvere
IECEx a sicurezza aumentata; Polvere
Le certificazioni di livello più alto comprendono gli elettrodi a sicurezza intrinseca
Tipo di custodia
Tipo 4X
IP66, IP67, IP68, IP71
Compatibilità
Trasmettitore per liquidi con sospensioni solide 8782 per prestazioni ottimali nelle applicazioni con rumore elevato
8712EM e 8732EM (solo montaggio remoto) per le prestazioni del misuratore di portata magnetico standard
Trasmettitore per misuratori di portata magnetico 8712E Rosemount
Accuratezza
Fino a ±0,15% di accuratezza della portata volumetrica su turndown di portata 13:1, ±0,25% su turndown di portata 40:1
Diagnostica
Verifica del misuratore in sito, rilevamento di guasti di messa a terra e cablaggio, rilevamento di elevato livello di rumore del processo, rilevamento di tubo vuoto regolabile, rilevamento di guasti di trasmettitore, rilevamento di guasti del sensore
Compatibilità
Tutti i sensori prodotti da Rosemount: 8705, 8711, 8721, 8707
Grazie alle funzionalità universali, i trasmettitori Serie E sono compatibili con sensori alimentati a c.a. e c.c. di altri produttori.
Alimentazione elettrica
90-250 V c.a., 50-60 Hz o 12-42 V c.c.
Consumo energetico
15 W massimo - c.c.
40 VA massimo - c.a.
Grado di protezione della custodia
8712E: Tipo 4x, IP66

Funzionalità

Sensore magnetico Rosemount MS MS040 per applicazioni di liquidi con sospensioni solide, 4 pollici (DN100)
  • Capacità di gestire applicazioni ad altissimo rumore assicurando un’uscita di flusso stabile, superiore a quella di un misuratore di portata magnetico standard in abbinamento con il trasmettitore 8782
  • L’intensità aumentata del segnale consente una misurazione della portata più precisa e riduce la variabilità del processo anche nei flussi più difficili da misurare in abbinamento con il trasmettitore 8782
  • Riduce le scorte di sensori con un’opzione di calibrazione doppia
  • Assicura l’affidabilità negli ambienti più difficili con una custodia del sensore completamente saldata
  • Protegge dai danni legati all’installazione e dall’usura sui bordi con i rivestimenti di protezione opzionali
  • Evita l’arresto del processo con una morsettiera rimovibile e sostituibile che consente una facile riparazione sul campo
  • Cattura eventuali perdite di fluido di processo grazie ai comparti di contenimento secondari opzionali
  • Riduce al minimo la manutenzione e la riparazione grazie a un design senza ostacoli e privo di parti in movimento, ideale per la misurazione dei liquidi con sospensioni solide conduttivi
  • Abbina il sensore per liquidi con sospensioni solide MS al trasmettitore per liquidi con sospensioni solide 8782 per ottenere prestazioni ottimali nelle applicazioni con rumore elevato.
Trasmettitore per misuratori di portata magnetico 8712E Rosemount
  • Interfaccia operatore locale intuitiva con tasti dedicati per facilità di utilizzo
  • Ottimizza i tempi di attività con Verifica del misuratore intelligente, che monitora stato e prestazioni del misuratore senza interrompere il processo
  • Ottimizza il controllo nelle applicazioni con disturbo con le opzioni della diagnostica Elevato livello di rumore del processo e Frequenza azionamento della bobina selezionabile
  • La diagnostica Tubo vuoto regolabile riduce al minimo i problemi e le false letture quando il tubo è vuoto
  • Verifica l'integrità dell'installazione rapidamente con la diagnostica Rilevamento guasti di messa a terra e cablaggio
  • Le capacità del trasmettitore universale consentono inventario ridotto e interfaccia coerente per tutti i sensori per misuratori di portata magnetici

Documenti e schemi

Sensore magnetico Rosemount MS MS040 per applicazioni di liquidi con sospensioni solide, 4 pollici (DN100)
Trasmettitore per misuratori di portata magnetico 8712E Rosemount