Sensore del misuratore di portata magnetico Rosemount 8721025 per applicazioni igieniche, 2,5 pollici (DN65)
Sensore del misuratore di portata magnetico Rosemount 8721025 per applicazioni igieniche, 2,5 pollici (DN65)
Avvertimento
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
Specificamente progettato per applicazioni alimentari, di bevande e di scienze biologiche. Tutte le superfici a contatto con il prodotto sono costruite con materiali approvati dalla FDA e progettati in conformità alle norme 3A ed EHEDG.
Fino a ±0,15% di precisione della portata volumetrica su turndown di portata 13:1, ±0,5% su turndown di portata 40:1
Dimensione del tubo
½-4 pollici (15-100 mm)
Materiali del rivestimento
PFA
Materiali dell'elettrodo
Acciaio inossidabile 316L, lega di nichel, platino
Connessioni al processo
Giunto di accoppiamento Tri-Clamp® per applicazioni sanitarie Giunto di accoppiamento IDF per applicazioni sanitarie (tipo a vite) Nipplo saldato DIN 11851 (metrico e imperiale) DIN 11864 (-1 e -2 Form A) SMS 1145 Nipplo saldato DEN US 50
Il design compatto e leggero in acciaio inossidabile rende facile l'installazione
Basato su materiali approvati dalla FDA inclusa finitura 3-A certificata da EHEDG per l’utilizzo in latte di Grado A
Il design del corpo del misuratore completamente saldato consente la sicurezza nelle applicazioni igieniche
Il sensore è pulibile tramite sistemi CIP/SIP e il diametro interno corrisponde a quello delle tubazioni di processo per non avere gradini difficili da pulire
Soddisfa virtualmente qualsiasi requisito con una varietà di connessioni di processo sanitarie disponibili
Agevola ispezione e manutenzione con guarnizioni di processo facilmente accessibili
Taglia i costi e migliora l'efficienza con un design anti-ostruzioni che non presenta parti in movimento da sottoporre a manutenzione o riparazione