Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-5236996402

AVENTICS™ Unità di bloccaggio, Serie LU6 5236996402

€ 2.841,34
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

LU6-125-AL-AN

Funzione
Supporto statico, Frenatura dinamica
Funzione
Bloccaggio e frenata: forza della molla a taratura fissa, "sblocco: aria compressa "
Tipo
Bloccaggio con ganasce
Ø pistone
125 mm
Diametro pistone
125 mm
Ø asta pistone adatto
32 mm
Prolunga asta pistone
220 mm
Raccordo aria compressa
G 1/4
Velocità max. del pistone v max.
1 m/s
Pressione di svitamento min.
4 bar
Pressione di svitamento max.
10 bar
Temperatura del fluido min.
-25 °C
Temperatura del fluido max.
80 °C
Fluido
Aria compressa
Dimensione max. particella
5 µm
Temperatura ambiente min.
-25 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Portata necessaria Qn
1200 l/min
Energia frenante per ciclo di frenatura riferita a B10d, EB10d
47 J
Energia frenante max. per ciclo di frenatura ELU6
140 J
Energia frenante max. per ora PLU6
21000 J
Energia frenante totale max. Etotal
93 MJ
Massa spostata mmax., esterna
1223 kg
Momento torcente max. asta pistone
15 Nm

Funzionalità

  • Prodotto testato e certificato da IFA come unità pneumatica di frenatura/tenuta con funzione di sicurezza secondo la norma DIN ISO 13849.
  • Prevenzione dei movimenti pericolosi (cat. 1 fino a max. PL c, "componente collaudato")
  • Consente di fissare la presa in posizione finale superiore attraverso il serraggio e la pressurizzazione su un lato (cat. 4 fino a max. PL e)
  • Interruzione di un movimento pericoloso (arresto di emergenza)
  • Valori elevati di frenata dinamica B10d: 2 milioni di cicli
  • Valori elevati di mantenimento statico B10d: 5 milioni di cicli

Documenti e schemi