Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.
KTM-Figure R110 Ball Valve

Valvola a sfera flottante K­-Ball Serie 110

Descrizione del prodotto

La K-Ball Serie 110 è una valvola a sfera flottante in acciaio inossidabile, idonea per l'uso in un'ampia gamma di applicazioni industriali. La Serie 110 è disponibile in una configurazione in un solo pezzo a passaggio ridotto.

Funzionalità

  • Corpo da fusione a cera persa in un unico pezzo
  • Costruzione in acciaio inossidabile
  • Estremità filettate a BSPP, BSPT e NPT
  • Albero con dispositivo antiespulsione
  • Dispositivo di blocco
Design del corpo
Un pezzo
Materiale
Acciaio inossidabile
Temperatura di esercizio
Vedere la scheda tecnica in Documenti
Connessione
Filettata a BSPP, BSPT e NPT
Valore nominale di pressione
Fino a 1000 psi (PN 69)
Dimensioni della valvola
DN 8 - 50 (NPS ¼ - 2)
Dimensioni della valvola standard
DN, NPS
Tipo di valvola
Valvola a sfera, valvola a sfera flottante

Documenti e schemi