KTM-P-P000555

Valvole a sfera flottante KTM modello NB/MB

Descrizione del prodotto

Una singola valvola a sfera a 3 vie KTM sostituisce diverse valvole a 2 vie, permettendo di risparmiare spazio prezioso e di semplificare le tubazioni

ped

Funzionalità

  • Allineamento efficace del corpo.
  • Stelo antiespulsione per una maggiore sicurezza.
  • Tolleranza sferica senza pari della sfera.
  • Gli anelli della baderna in PTFE ad angolo retto, regolabili e multistrato, sono di serie e consentono un controllo eccellente delle emissioni fuggitive.
  • Efficace indicazione della posizione.
  • Con funzioni di dispositivo di blocco.
  • Costruzione del corpo per impieghi gravosi.
  • Flangia di montaggio superiore ISO 5211 lavorata a macchina.
  • Le molle con carico sotto tensione esercitano una forza costante sulla baderna fra stelo e tenuta, assicurando l’integrità di quest’ultima oltre a una durata estesa della valvola.
  • Cuscinetti doppi dell’albero per un funzionamento duraturo.
  • Valori Cv più elevati e costi inferiori per le deviazioni, realizzabili di norma installando più valvole. Sul modello a 2 sedi è di serie una sede di tipo E in copolimero compatibile con OM2. Labbro fire-safe lavorato a macchina per il contatto metallico con la sfera in caso di incendio. Elimina inoltre
Certificazioni
CE, CRN, emissioni fuggitive, SIL, PED
Connessione terminale
Flangiata
Applicazioni
Miscelazione asfalto, batch, bevande, biocombustibili, riempimento, controllo fluidi, geotermica, servizio industriale, trasferimento di prodotti, miscelazione di prodotti, miscelazione/mescolamento, miscelazione di lubrificanti
Design del corpo
Lungo, ingresso laterale
Materiale
Acciaio al carbonio, acciaio inossidabile 316
Temperatura di esercizio
Alta temperatura
Classe di pressione
ASME
Tipo di connessione al processo
CL150RF, 150RF, 300RF, CL300RF, flangiata
Tipo di sede/tenuta
Guarnizione morbida, a sfera
Classe arresto
API 598, perdita zero
Norme
ASME B16.34, API 608
Dimensioni della valvola
NPS 2 / DN 50, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 10 / DN 250, NPS 1 / DN 25, NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100, NPS 8 / DN 200, NPS 6 / DN 150
Dimensioni della valvola standard
NPS, DN
Tipo di valvola
A sfera, valvola a sfera flottante, valvola a 3 vie
Fluidi
Liquidi/Gas aggressivi, aria, ammoniaca, CNG, olio combustibile, acqua calda, olio leggero, liquido, propano liquido, gas propano liquido, liquidi, GPL, olio minerale, gas naturale, NH3, NH3 (ammoniaca anidra), gas speciali

Documenti e schemi