Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.
KTM-P-P000474

Valvola con sede in Gratite per alte temperature KTM

Descrizione del prodotto

La valvola a sfera KTM con sede in Gratite può operare in un intervallo di temperature estremamente ampio; le sue eccellenti caratteristiche di prestazioni e affidabilità la rendono ideale per i processi ad alta pressione, le applicazioni anticorrosione e altre linee di processo importanti.

Funzionalità

  • Tenuta del cuscinetto in grafite flessibile e sede in grafite dura con eccellenti proprietà autolubrificanti e anticorrosione
  • Le sedi in grafite dura e la baderna in grafite resistono a una gamma estesa di temperature di esercizio, da -29 °C a 500 °C
  • Le valvole in Gratite offrono un rapporto qualità prezzo migliore rispetto alle valvole con sede metallica
  • L’elevata resistenza agli shock termici previene le fratture tipiche degli elementi in ceramica
  • Il materiale Gratite® è caratterizzato da elevata conduttività e ha una funzione antistatica
  • Stelo antiespulsione (ASME Classe 600, opzionale)
  • Il corpo in due pezzi semplifica la manutenzione
  • Il prodotto è caratterizzato da una configurazione fire-safe
  • Facile montaggio dell’attuatore
  • Utilizzabile in entrambe le direzioni del flusso (ASME Classe 600 da DN50 a DN100 per flusso unidirezionale).
  • Il materiale Gratite vanta sorprendenti caratteristiche di tenuta
Certificazioni
Fire-safe, CE, NACE, SIL, PED
Connessione terminale
Flangiata
Applicazioni
Cogenerazione, vapore pulito, raffinazione, reattori, HRSG, alta temperatura, apparecchiature di riscaldamento, ventilatore, impianti di riscaldamento-trattamento
Design del corpo
Lungo, ingresso laterale
Materiale
Acciaio inossidabile 316, lega, acciaio al carbonio
Classe di pressione
ASME
Tipo di connessione al processo
CL600RF, CL300RF, CL150RF, 600RF, 300RF, 150RF
Tipo di sede/tenuta
A sfera
Classe arresto
API 598, Classe VI (FCI 70-2), perdita zero
Norme
ASME B16.34, API 608
Dimensioni della valvola
NPS 1 / DN 25, NPS 1/2 / DN 15, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 2 / DN 50, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 3/4 / DN 20, NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100
Dimensioni della valvola standard
DN, NPS
Tipo di valvola
A sfera, valvola a sfera, valvola a sfera flottante
Fluidi
Vapore, olio minerale, olio combustibile, aria, gas inerte, aria

Documenti e schemi