Keystone-P-P001182

Valvola a farfalla per applicazioni marittime Keystone Figure 139

Descrizione del prodotto

Valvola a farfalla con trim in bronzo per applicazioni marittime gravose.

abs

Funzionalità

  • MIL-S-901C.
  • MIL-STD-167B.Solo su rivestimenti selezionati.Certificazione antincendio Lloyds Register N. HOU-1094.
Certificazioni
ABS
Connessione terminale
Wafer
Applicazioni
Circolazione dell'aria, controllo ballast, utility per impianti e processi, navi portarinfuse
Materiale
Ghisa, ghisa sferoidale, gomma EPDM, Buna-N, bronzo all’alluminio, acciaio inossidabile 316
Temperatura di esercizio
Fino a 180 °C (350 °F)
Classe di pressione
ASME
Tipo di connessione al processo
150RF
Tipo di sede/tenuta
Resiliente
Classe arresto
Perdita zero
Norme
ASME B16.34, API 609
Dimensioni della valvola
NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100, NPS 8 / DN 200, NPS 16 / DN 400, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 20 / DN 500, 5 pollici, NPS 10 / DN 250, NPS 14 / DN 350, NPS 18 / DN 450, NPS 6 / DN 150
Dimensioni della valvola standard
NPS
Tipo di valvola
A farfalla
Fluidi
Acqua, vuoto, aria
Stelo
O-ring

Documenti e schemi