Keystone-P-P001034

Valvole per fanghiglie Keystone Figure 635

Descrizione del prodotto

Il modello F635 è una valvola per fanghiglie in stile wafer adatta per impieghi leggeri e mediamente gravosi

Funzionalità

  • Corpo tipo wafer completamente fuso più leggero.
  • Valvola di controllo bidirezionale certificata fino a 1400 kPa.
  • Disco a battente per un ingombro minimo.
  • Guarnizione in grafite regolabile per alta temperatura.
  • Materiali delle strutture soggette a usura di durezza Brinell fino a 420.
  • Montaggio e connessione con adattatore a innesto standardizzati che consentono il montaggio diretto degli attuatori Keystone e la loro rimozione in linea.
  • Il montaggio diretto per l’azionamento elimina la necessità di staffe.
  • Gamma estesa di misure disponibili.
  • Sede con angolo di 5° opzionale per perdite minime.
Connessione terminale
Wafer
Applicazioni
Lavorazione dei metalli, applicazioni erosive
Design del corpo
Corto
Materiale
Ghisa
Classe di pressione
ASME
Tipo di connessione al processo
150RF
Tipo di sede/tenuta
A battente libero, metallica
Norme
ASME B16.34
Dimensioni della valvola
NPS 18 / DN 450, NPS 10 / DN 250, NPS 12 / DN 300, NPS 14 / DN 350, NPS 16 / DN 400, NPS 2 / DN 50, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 20 / DN 500, NPS 8 / DN 200, NPS 6 / DN 150, NPS 4 / DN 100, NPS 3 / DN 80
Dimensioni della valvola standard
DN
Tipo di valvola
A farfalla
Fluidi
Altro
Stelo
Baderna regolabile

Documenti e schemi