Keystone-P-P000940

Keystone Figure 627

Descrizione del prodotto

Il modello F627PQ è una valvola a farfalla a sede resiliente doppio eccentrica doppio flangiata. Questo prodotto è disponibile soltanto in Asia, Europa e Pacifico.

Funzionalità

  • Adatto a servizio a modulazione e on/off.
  • Scartamento conforme a ISO 5752, AS 4795 ed EN558-1 Serie 13 per le valvole a farfalla a doppia flangia.
  • La controtenuta in resina epossidica previene la corrosione dietro l’area della sede.
  • La configurazione a coda di rondine del blocco della sede fa sì che non servano meccanismi di ritenzione che potrebbero allentarsi e corrodersi.
  • A seconda delle dimensioni e dell’entità dei danni, la sede può essere riparata sul campo e, in certi casi, dall’esterno della valvola senza essere disinstallata dalla linea principale.
  • Tutte le parti in ferro sono rivestite in resina epossidica fusa, che protegge dalla corrosione e assicura una lunga durata.
  • I golfari e i punti di montaggio su piede sono integrati nel corpo per un agevole trasporto.
  • Configurazione bidirezionale certificata.
  • Le piastre superiori per il montaggio degli attuatori sono conformi alla norma ISO 5211.
  • La connessione del disco all’albero è realizzata per mezzo di bulloni ciechi, che eliminano potenziali punti di perdita.
  • Corpo e disco sono in ghisa sferoidale, che assicura una resistenza maggiore e un peso inferiore.

Documenti e schemi