Keystone-P-P000478

Valvole a farfalla Keystone Serie V11

Descrizione del prodotto

Leggere interamente e con attenzione queste istruzioni prima di iniziare la manutenzione.

abs

Funzionalità

  • Il disco concentrico è utilizzabile nelle due direzioni e grazie alla forma simmetrica consente valori Cv elevati
  • La tenuta principale è realizzata mediante il mozzo del disco e la sommità dello stelo; il contatto con la sede resiste a pressioni superiori a quella nominale della valvola
  • La tenuta secondaria dello stelo resiste all’alta pressione ed è autoregolante
  • I bordi del mozzo del disco sono arrotondati e lucidati a mano per una tenuta concentrica ottimale senza ostruzione del flusso da parte della sede e per la massima durata della sede stessa
  • La sede di ricambio isola le parti del corpo e dello stelo dal flusso e funge anche da guarnizione per flangia
  • L’o-ring integrato assicura la tenuta positiva della flangia e non richiede guarnizioni aggiuntive
  • Configurazione del corpo doppio flangiato conforme a JIS F7480
  • La boccola superiore per impieghi gravosi assorbe i carichi di coppia e di spinta laterale
  • Le viti del disco in acciaio inossidabile consentono uno smontaggio rapido e semplice
  • I test di fabbrica condotti su ogni valvola al massimo valore nominale assicurano una chiusura pari al 100%
  • Tipo approvato per varie classi di spedizione principali
Certificazioni
ABS
Applicazioni
Controllo ballast
Design del corpo
Corto
Materiale
Acciaio al carbonio, ghisa
Temperatura di esercizio
Fino a 120 °C (250 °F)
Classe di pressione
PN
Tipo di sede/tenuta
Resiliente
Classe arresto
Perdita zero
Dimensioni della valvola
NPS 10 / DN 250, NPS 8 / DN 200, NPS 6 / DN 150, NPS 24 / DN 600, NPS 18 / DN 450, NPS 16 / DN 400, NPS 14 / DN 350, NPS 12 / DN 300, NPS 20 / DN 500, NPS 4 / DN 100, NPS 2-1/2 / DN 65
Dimensioni della valvola standard
DN
Tipo di valvola
A farfalla
Fluidi
Olio combustibile, liquido, liquidi
Stelo
O-ring

Documenti e schemi