Keystone-P-P000454

Valvole a farfalla Keystone serie GRF

Descrizione del prodotto

Valvola a farfalla con sede resiliente e design concentrico a doppia flangia per impieghi gravosi

Funzionalità

  • Configurazione corpo doppio flangiato con scartamento secondo EN 558 Serie 20, API 609 e AWWA C504 (corto).
  • Design conforme a EN 593 e API 609.
  • La sede è sostituibile sul posto e isola completamente corpo e albero dal flusso.
  • La tenuta principale dell’albero resiste a pressioni superiori a quella nominale della valvola e impedisce le perdite in atmosfera.
  • La tenuta secondaria dell’albero è ulteriore garanzia di sicurezza.
  • Un o-ring integrato nella superficie della sede assicura la tenuta delle flange ed elimina la necessità di ulteriori guarnizioni.
  • Le tenute sull'albero impediscono la penetrazione di umidità.
  • Il bordo del disco arrotondato e lucidato permette una tenuta concentrica ottimale, coppie ridotte, una maggiore durata della sede e una tenuta stagna.
  • Il collarino allungato permette l’isolamento della linea.
  • I cuscinetti dell’albero superiori e inferiori assicurano un sostegno ottimale e riducono al minimo l'attrito e i requisiti di coppia.
  • La boccola superiore assorbe i carichi di spinta laterale dell'attuatore.
  • Tutte le valvole sono conformi alla direttiva europea sulle apparecchiature a pressione (97/23/UE) Modulo B1 + D, marchio CE.
Design del corpo
Corto
Materiale
Acciaio inossidabile 316, Buna-N, acciaio al carbonio, ghisa sferoidale, gomma EPDM
Temperatura di esercizio
Fino a 120 °C (250 °F)
Classe di pressione
ASME, PN
Tipo di connessione al processo
125FF, 150FF, CL150RF
Tipo di sede/tenuta
Resiliente
Classe di arresto
Assenza di perdite
Standard
API 609, ASME B16.34
Dimensioni della valvola
NPS 24/DN 600, NPS 30, NPS 36, NPS 40, NPS 42, NPS 44, NPS 48, NPS 56, NPS 60
Dimensioni della valvola standard
DN, NPS
Tipo di valvola
A farfalla

Documenti e schemi