Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Keystone-P-P000441

Keystone Figure 221/222 Butterfly Valve

Descrizione del prodotto

The Keystone Figure 221/222 is an economical bonded resilient seated butterfly valve for bi-directional and end-of-line service available in both wafer (Figure 221) and lugged (Figure 222) style.

Funzionalità

  • Tenuta stagna alla massima pressione nominale in entrambe le direzioni.
  • La versione lug della F222 è idonea per servizi di fine linea bidirezionali alla massima pressione nominale.
  • I cuscinetti superiori e inferiori assorbono i carichi di spinta laterale.
  • Un o-ring integrato nella sede assicura la tenuta delle flange ed elimina la necessità di guarnizioni per flangia.
  • I fori di posizionamento del corpo semplificano l'installazione e la centratura tra le flange.
  • Il collarino allungato offre spazio a sufficienza per la flangia e l’isolamento.
Certificazioni
American Bureau of Shipping Shipboard, CRN, ABS
Connessione terminale
Wafer, lug
Applicazioni
Pompe, aria degli impianti, utility per impianti e processi, impianti, essiccatori ed evaporatori, sistemi di depolverazione, essiccatori, acqua di refrigerazione, circolazione dell’aria, Balance of Plant, ventilatori, compressori, raffreddatori
Materiale
Acciaio inossidabile 304, acciaio inossidabile 316, ghisa, Buna-N, gomma EPDM
Temperatura di esercizio
Fino a 120 °C (250 °F)
Classe di pressione
ASME
Tipo di connessione al processo
150RF
Tipo di sede/tenuta
Resiliente
Classe arresto
Perdita zero
Norme
ASME B16.34, API 609
Dimensioni della valvola
NPS 8 / DN 200, NPS 4 / DN 100, NPS 3 / DN 80, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 2 / DN 50, NPS 12 / DN 300, NPS 10 / DN 250, 5 pollici, NPS 6 / DN 150
Dimensioni della valvola standard
NPS
Tipo di valvola
A farfalla
Fluidi
Acqua calda, aria, gas inerte, aria, olio leggero, liquido, vuoto, acqua, acqua/glicole
Stelo
O-ring

Documenti e schemi