Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Keystone-P-P000440

Valvola per fanghiglie Keystone F634

Descrizione del prodotto

Il modello F634 è una valvola per fanghiglie con corpo corto adatta per impieghi leggeri e mediamente gravosi. Per il controllo di liquidi, gas e fanghi leggeri.• F634 037 - Valvola di controllo per servizi con sedimenti• F634 039 - Valvola di controllo per fanghi

Funzionalità

  • Struttura robusta.
  • Valvola di controllo per fanghiglie bidirezionale.
  • Disco a battente per perdite minime.
  • Gamma estesa di misure disponibili.
  • Corpo tipo wafer.
  • Baderna premistoppa regolabile in PTFE.
  • Montaggio e connessione con adattatore a innesto standardizzati che consentono il montaggio diretto degli attuatori Keystone e la loro rimozione con la valvola nella linea.
  • Completamente riparabile con parti interne sostituibili, per una durata della valvola notevolmente superiore.
  • Il modello F634 037 è rivestito in SSEC, che previene le incrostazioni e la corrosione e aumenta la resistenza all’usura.
  • Sono disponibili altri rivestimenti per sostanze chimiche e abrasive.
  • Prodotta in conformità al sistema di qualità ISO 9001:2000. Certificato N. Mel 0400133.
  • Disponibile con certificazione PED. Cert. N.: 0038/PED/MUM/0710020/1.
Connessione terminale
Wafer
Applicazioni
Fluidi erosivi, controllo dei fluidi, lavorazione dei metalli, superfici dure
Design del corpo
Corto
Materiale
Ghisa, acciaio al carbonio
Classe di pressione
ASME
Tipo di connessione al processo
150RF
Tipo di sede/tenuta
Metallo
Dimensioni della valvola standard
DN
Tipo di valvola
A farfalla
Fluidi
Altro
Stelo
Baderna regolabile

Documenti e schemi