Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Keystone-P-P000298

Valvola a farfalla con sede resiliente Keystone Figure 320/322

Descrizione del prodotto

Il modello 320 è una valvola a farfalla economica, a sede resiliente e con dimensioni conformi alle norme ISO

Funzionalità

  • Tenuta stagna alla massima pressione nominale in entrambe le direzioni.
  • Stelo del disco sottile wafer a un unico elemento e con profilo speciale.
  • Il collarino allungato dà libero accesso all’attuatore sul quale è installato l’isolamento del tubo.
  • La sede e il disco sono le uniche parti a contatto con il fluido.
  • Scartamento conforme a ISO 3202 Parte 3, K1 (ISO 5752 Serie 20) e DIN EN 558-1, Serie 20.
  • La versione F320 wafer ha quattro fori di posizionamento delle flange per servizi di fine linea in determinate condizioni.
  • Attuazione standard:
    • Leva (F414) sulle valvole DN 50-200.
    • Riduttori a ingranaggio (F455) sulle valvole DN 250-300.
  • La versione F322 lug è idonea per servizi di fine linea bidirezionali.
  • Adatta all’attuazione pneumatica, elettrica e idraulica.
Certificazioni
PED
Connessione terminale
Lug, wafer
Applicazioni
Circolazione dell’aria, ventilatori, Balance of Plant, raffreddatori, distribuzione dell’acqua, evaporatori ed essiccatori, acqua di refrigerazione, essiccatori ed evaporatori, filtrazione
Materiale
Ghisa sferoidale
Temperatura di esercizio
Fino a 120 °C (250 °F)
Classe di pressione
PN
Tipo di connessione al processo
PN16
Tipo di sede/tenuta
Resiliente
Classe arresto
Perdita zero
Dimensioni della valvola
NPS 6 / DN 150, NPS 8 / DN 200, NPS 4 / DN 100, NPS 3 / DN 80, NPS 12 / DN 300, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 10 / DN 250
Dimensioni della valvola standard
DN
Tipo di valvola
A farfalla
Fluidi
Aria, liquidi, acqua, acqua/glicole
Stelo
O-ring

Documenti e schemi