Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.
Keystone-P-P000227

Valvola a farfalla ad alte prestazioni e ad alta tenuta Keystone WINN

Descrizione del prodotto

Le valvole a farfalla ad alte prestazioni e ad alta tenuta offrono un’efficiente tenuta bidirezionale in numerose condizioni di servizio

Funzionalità

  • Tenuta positiva realizzata meccanicamente e che non richiede l’assistenza della pressione di linea.
  • Tenuta bidirezionale.
  • Versioni del corpo: wafer, lug o doppio flangiata.
  • Adatte a servizi di fine linea (versione lug o doppio flangiata).
  • Disponibili in 3 diversi modelli. Sede metallica, morbida o fire-safe.
  • Design compatto per un peso inferiore e minimi costi di installazione e manutenzione.
  • Lunga durata grazie al principio di esercizio basato sull’offset, che riduce al minimo l’usura della sede.
  • Albero in un unico pezzo per resistenza, sicurezza e durata massime.
  • Regolazione accessibile della baderna senza rimozione da parte dell’operatore.
  • Sostituzione della sede rapida e semplice.
Connessione terminale
Wafer, lug, doppio flangiata
Applicazioni
Circolazione dell’aria, Balance of Plant, biocombustibili, vapore pulito, desalinizzazione, navi da crociera, navi container, banchine portuali, raffinerie, collettori di vapore, gas combustibile, FPSO, rifornimento
Materiale
Acciaio inossidabile 316, alluminio-bronzo, acciaio al carbonio, acciaio duplex, acciaio super duplex
Classe di pressione
ASME
Tipo di connessione al processo
CL150RF, CL300RF, CL600RF
Tipo di sede/tenuta
Alte prestazioni, metallo, guarnizione morbida
Classe arresto
Perdita zero
Norme
API 609, ASME B16.34
Dimensioni della valvola
NPS 6 / DN 150, NPS 10 / DN 250, NPS 12 / DN 300, NPS 14 / DN 350, NPS 16 / DN 400, NPS 18 / DN 450
Dimensioni della valvola standard
NPS
Tipo di valvola
A farfalla
Fluidi
Vuoto, vapore, ammoniaca, olio combustibile, acqua calda, liquido, ossigeno, gas speciali, acqua
Stelo
Baderna regolabile, carico sotto tensione

Documenti e schemi