Keystone-P-P000177

Valvole a farfalla Keystone BrewSeal

Descrizione del prodotto

Valvole a farfalla con sede resiliente, DN 40-800, versioni wafer e lug, ottimizzate per il settore alimentare e delle bevande

ped

Funzionalità

  • La boccola superiore assorbe i carichi di spinta laterale dell’attuatore.
  • Il raschiaolio impedisce la penetrazione di umidità nell’area dell’albero.
  • Flangia attuatore conforme a ISO 5211.
  • Sistema di verniciatura molto compatta, lucida e senza silicone, per un’eccellente resistenza alla corrosione.
  • I fori di posizionamento del corpo semplificano l'installazione e la centratura tra le flange.
  • I punti di giunzione del corpo sono saldati per impedire la penetrazione di umidità dietro la sede (fino a DN 300).
  • Il bordo del disco arrotondato e lucidato permette una tenuta concentrica ottimale, coppie ridotte, una maggiore durata della sede e una tenuta stagna.
  • La sede è sostituibile sul posto e isola completamente corpo e stelo dal flusso.
  • La tenuta principale dello stelo resiste a pressioni superiori a quella nominale della valvola e impedisce le perdite in atmosfera dall’area dell’albero.
  • La tenuta secondaria dell’albero è ulteriore garanzia di sicurezza.
  • Un o-ring integrato nella superficie della sede assicura la tenuta delle flange ed elimina la necessità di ulteriori guarnizioni.
  • Il disco sottile è di minimo ostacolo al flusso (fino a DN 300).
Certificazioni
PED
Connessione terminale
Lug, wafer
Applicazioni
Bevande, birrificazione
Materiale
Ghisa, acciaio inossidabile 316, gomma EPDM, Teflon
Temperatura di esercizio
Minore di 150 °C
Classe di pressione
PN
Tipo di connessione al processo
PN16
Tipo di sede/tenuta
Resiliente
Classe arresto
Perdita zero
Dimensioni della valvola
NPS 4 / DN 100, NPS 3 / DN 80, NPS 24 / DN 600, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 2 / DN 50, NPS 18 / DN 450, NPS 16 / DN 400, NPS 6 / DN 150, NPS 20 / DN 500, NPS 10 / DN 250, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 12 / DN 300, NPS 8 / DN 200, NPS 14 / DN 350
Dimensioni della valvola standard
DN
Tipo di valvola
A farfalla
Fluidi
Liquidi
Stelo
O-ring

Documenti e schemi