Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.
Keystone-P-F410/419 Handles

Leva Keystone F410/419

Descrizione del prodotto

Leve in composito per l'azionamento manuale di valvole a farfalla da DN020 — DN150 o NPS1/2 - 6

Materiale
Composito
Gamma misure
DN020 - DN150 / NPS1/2 - 6

Funzionalità

  • La presa ergonomica assicura l'azionamento facile ed efficiente delle valvole a un quarto di giro
  • Materiale resistente alla corrosione
  • Indicazione chiara della posizione del disco
  • Diverse versioni per applicazioni a bassa ed alta temperatura
  • Materiali estremamente robusti come acciaio, acciaio inossidabile e materiali compositi
  • Design di montaggio innovativo
  • In rilievo rispetto alle condutture di isolamento
  • Possibilità di bloccare la leva in 10 posizioni
  • Predisposizione per l'applicazione di un dispositivo di bloccaggio (lucchetto)

Documenti e schemi