Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-K-2051G In-Line Pressure Transmitter and R306 Manifold

Rosemount™ 2051G In-Line Pressure Transmitter and R306 Manifold

Specifiche

Manifold in linea R306 Rosemount™
Massima pressione di esercizio
689 bar (10000 psi)
Massima temperatura di esercizio
399 °C (750 °F)
Materiale del manifold
Acciaio inossidabile 316/316L
Materiale di imballaggio
PTFE, a base di grafite
Connessione al processo
1/2" -14 NPT femmina
Orientamento: parallelo al trasmettitore
Certificazioni/Approvazioni
Pulizia per servizi speciali, gas corrosivo (conforme a NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), per un elenco completo delle certificazioni vedere le specifiche complete.
Garanzia
Fino a 5 anni di garanzia limitata

Funzionalità

Manifold in linea R306 Rosemount™
  • L’esclusiva tecnologia della valvola Pressure-Lock™ con design dello stelo a due pezzi offre maggiore affidabilità e sicurezza per l’operatore e funzionamento semplificato
  • Si assembla direttamente ai trasmettitori di pressione in linea per una semplice taratura all’interno del processo
  • Configurazione a due valvole per un facile isolamento del processo e scarico/sfiato
  • Foro di processo interno grande per attacco resistente
  • Connessione al processo NPT femmina
  • Offre una soluzione a singolo punto sottoposta a prova di tenuta e di pressione se montata in fabbrica a trasmettitori di pressione Rosemount

Documenti e schemi

Trasmettitore di pressione in linea 2051G Rosemount™
Manifold in linea R306 Rosemount™