Saldatrici a infrarossi
La saldatura di plastica a infrarossi è un metodo di saldatura rapido, senza contatto e particolato. Utilizza la radiazione infrarossa, che il materiale termoplastico assorbe e trasforma in calore. Le saldatrici di plastica a infrarossi Branson sono particolarmente adatte per le applicazioni che richiedono una saldatura pulita di materiali simili e dissimili o di parti delicate. Controllo 3D e alta precisione del processo, con saldature esteticamente gradevoli per progetti di prodotti complessi in grado di soddisfare le esigenze più critiche in termini di prestazioni e produzione degli OEM nei settori automobilistico, delle apparecchiature, dei dispositivi medici, dell'elettronica e di altri settori.