Flexim-PIOX S831 Ultrasonic Mass Flow Meter for Liquids

Flexim PIOX S831 - Misuratore della portata in massa per i liquidi

Descrizione del prodotto

Il misuratore della portata in massa per liquidi Flexim PIOX S831 determina la portata in massa dei liquidi mediante trasduttori a ultrasuoni clamp-on montati sulla parte esterna dei tubi. Questa tecnologia non intrusiva diventa una scelta appropriata quando sostanze e processi pongono requisiti di sicurezza e affidabilità particolarmente elevati. Il misuratore PIOX S deduce dinamicamente la densità di un fluido usando la velocità del suono e la temperatura ed è pertanto in grado di fornire la portata in massa per liquidi di diverse qualità. In liquidi binari come acidi o bibite, la velocità acustica è in proporzione fissa rispetto alla concentrazione e alla densità. Questo misuratore della portata in massa digitale misura la velocità del suono, valutando quindi la densità e la concentrazione del mezzo all'interno del tubo.

Misurazione delle quantità
Portata in massa
Accuratezza
Incertezza di misura (portata volumetrica): ± 1% della lettura ±0,60 cm/sec (0,02 piedi/sec)*
Ripetibilità
0,1 w%* (0,5 m/s)
Campo di lavoro
Campo di lavoro di velocità di flusso: da 0,03 a 82 ft/s
Certificazioni/Approvazioni
ATEX/IECEx Zona 1/Zona 2
FM Classe I - Div2
Alimentazione
100-230 V c.a., 24 c.c., 12 c.c.
Trasduttori disponibili
Onda di taglio
Dimensioni del tubo
Da 0,24 a 255,9 in.
Campo di temperatura
Da -40 °C a 200 °C (da -40 °F a +392 °F) / WI: Da - 200 °C a 600 °C (da -328 °F a +1.112 °F)**
Uscita
4-20 mA attivo/passivo
4-20 mA HART attivo/passivo
impulsi/frequenza/binario
Ingresso
Pt100/Pt1000
4-20 mA attivo/passivo
Ingresso binario
Protocollo di comunicazione
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
Foundation Fieldbus
Installazione e configurazione del sistema
Per informazioni più dettagliate scaricare le Specifiche tecniche
* Per la maggior parte delle soluzioni a base d'acqua e con punto di lavoro comune
** È necessario un iniettore a onda aggiuntivo

Funzionalità

  • Per tutti i materiali dei tubi: vetro, acciaio, plastica e altro
  • Per quasi tutte le sostanze acide, caustiche e un'ampia gamma di altri liquidi tossici
  • Per aree ATEX, IECEX e FM
  • Nessun arresto per l'installazione
  • Nessuna necessità di manutenzione

Documenti e schemi