Flexim-PIOX R532 Transmitter for Process Refractometers

Trasmettitore Flexim PIOX R532 per rifrattometri di processo

Descrizione del prodotto

Il trasmettitore Flexim PIOX R532 serve per tutte le applicazioni standard dei rifrattometri. Compatibile con tutti i sensori rifrattometrici R500, l'R532 è fondamentale per la configurazione del sensore direttamente tramite tastierino o tramite laptop. I segnali 4...20 mA, HART e Modbus forniscono i principali dati di misura, come l'indice di rifrazione, la concentrazione e la densità, nonché valori diagnostici come la temperatura del fluido, l'ampiezza del segnale e l'umidità del sensore.

Materiale della custodia
Alluminio
Protezione dalle esplosioni
NonEx
Uscite
Max. 1: corrente (4...20 mA attivo/passivo), binario
Ingressi
4-20 mA attivo/passivo, binario, tensione
Protocollo di comunicazione
Modbus RTU, HART ®
Dimensioni
240 x 160 x 80 mm
Alimentazione
90...250 V/50...60 Hz o 11...32 V c.c.

Funzionalità

  • Design compatto.
  • Strumenti di autodiagnostica interni per attività predittive e manutenzione ridotta.
  • Retrofitting semplice e conveniente senza interruzione della fornitura.
  • Interfaccia USB e LAN.