Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Flexim-FLUXUS H731 Non-intrusive Ultrasonic Flow Meter

Flexim FLUXUS H731 Misuratore di portata a ultrasuoni non intrusivo per idrocarburi

Descrizione del prodotto

Flexim FLUXUS H731 è il sistema di misurazione analitica e di portata di Emerson per l'industria di trattamento degli idrocarburi (HPI). Questo misuratore della portata non intrusivo, sofisticato ed estremamente accurato, combina la misurazione precisa a ultrasuoni della portata e della velocità del suono con funzioni di calcolo e diagnostica avanzate. Il computer HPI incorporato del misuratore di portata non intrusivo dell'H731 calcola il peso specifico API, la densità operativa, la densità alle condizioni di base e la viscosità cinematica. Le portate volumetriche riportate dal misuratore vengono automaticamente compensate in merito a temperatura e pressione all'interno del misuratore secondo gli standard industriali ASTM1250, GPA TP25, D4311 e ISO 91, consentendo così una misurazione precisa e dinamica della portata in volume degli idrocarburi liquidi.

Tipo di fluido
Vari idrocarburi
Accuratezza
Incertezza di misura del sistema di misurazione (portata volumetrica): ±0,3% della lettura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Incertezza di misura al punto di misurazione (portata volumetrica): ±1% della lettura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Ripetibilità
0,15% della lettura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Canali di flusso
fino a 2
Campo
Campo di lavoro di velocità di flusso: 0,01…25 m/s (da 0,03 a 82 ft/s), a seconda del diametro del tubo
Certificazioni/Approvazioni
FM Classe I/Div 2
ATEX/IECEx Zona 2
Alimentazione
90-264 V c.a.
11-32 V c.c.
Dimensioni del tubo
Da 6 a 6.500 mm (da 0,24 a 255,9 in.)
Campo di pressione
-
Campo di temperatura (media)
Da -40 a +240 °C (da -40 a +464 °F) / WI: da -200 a +630 °C (da -328 a +1.166 °F)
Uscita
4-20 mA attivo/passivo
4-20 mA HART® attivo/passivo
impulsi/frequenza/binario
Ingresso
Temperatura
4-20 mA attivo/passivo
Protocollo di comunicazione
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
FOUNDATION Fieldbus
M-Bus
Installazione e configurazione del sistema
Per informazioni più dettagliate, scaricare le specifiche tecniche

Funzionalità

  • Portata e analisi avanzate - Identificazione dei fluidi e rilevamento dell'interfaccia automatici.
  • Compensazione della portata in volume standard - ingressi pressione e temperatura.
  • Stabilità della temperatura superiore - deriva zero. Trasduttori con compensazione temperatura.
  • Strumenti di montaggio robusti, "adatti all'uso", e trasduttori ATEX/IECEx Zona 2, FM Classe I Divisione 2.
  • Intervallo di turndown elevato: capacità di misurazione a portate molto basse.
  • Misurazione della portata bidirezionale.
  • Verifica avanzata del misuratore.
  • Conforme alla norma ISO 24062.
  • Correzione della perturbazione del flusso per ridurre i tratti rettilinei necessari fino all'ingresso 2D.

Documenti e schemi