Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Flexim-FLUXUS G831 ST-HT High-temperature Steam Measurement

Flexim FLUXUS G831 ST-HT Misura del vapore ad alta temperatura per aree pericolose

Descrizione del prodotto

Flexim FLUXUS G831 ST-HT misura il flusso di vapore in modo non intrusivo dall'esterno del tubo. Il metodo di misura acustico ha una dinamica di misura eccezionalmente elevata e funziona indipendentemente dalla direzione del flusso. Offre una misura precisa della portata bidirezionale con un ampio rapporto di turndown fino a 10:1 e senza parti mobili. I trasduttori a ultrasuoni vengono fissati al tubo con larghe cinghie in acciaio inossidabile o con il nostro sistema di montaggio brevettato per alte temperature WaveInjector e fissati in robuste custodie in acciaio inossidabile. Grazie agli ingressi di processo a sicurezza intrinseca per la pressione e la temperatura nella posizione del indicatore, il FLUXUS G831 ST-LT misura il volume e la portata massica di vapore saturo e surriscaldato a temperature fino a 1166 °F in aree pericolose.

Accuratezza
Incertezza di misura (portata in volume): ±3% MV (Re > 60.000), ±4% MV (Re 10.000...60.000)
Tipo di fluido
Vapore saturo e surriscaldato
Misurazione delle quantità
Portata in volume, portata massica, velocità di flusso
Temperatura di processo
Da 212 a 1166 °F
Pressione di processo
Da 14,5 a 3.176 psig
Dimensioni del raccordo
Da 0,4 a 35 in.
Ripetibilità

±1% MV (Re > 60.000), ±3% MV (Re 10.000...60.000)
Certificazioni/Approvazioni
(opzionale)
trasmettitore ATEX/IECEx Zona 1, FM Classe I / Div 2
trasduttori ATEX/IECEx Zona 1/Zona 2, FM Classe I / Div 2
Installazione e configurazione del sistema
Si prega di far testare la fattibilità della propria applicazione specifica
* flusso turbolento con Reynolds ≥ 60,000
Temperature range (media)
-40 to +240°C (-40 to +464°F) / WI: -200 to 630°C (-328 to +1166°F)
Output
4-20mA active/passive (optional Ex-ia)
4-20mA HART active/passive (optional Ex-ia)
pulse/frequency/binary
Input
Temperature (optional Ex-ia)
4..20mA (optional Ex-ia active)
Communication Protocol
Modbus RTU
BACnet MSTP
Profibus PA (optional Ex-ia)
Foundation Fieldbus (optional Ex-ia)
System configuration and installation
For more detailed Information please download the Technical Specifications

Funzionalità

  • Nessuna caduta di pressione, nessuna modifica delle tubazioni, nessuna interruzione del processo
  • Elevato campo di lavoro di flusso dinamico
  • Retrofit facile ed economico

Documenti e schemi