Flexim-FLUXUS G731 ST-HT High-temperature Steam Measurement

Flexim FLUXUS G731 ST-HT - Misura del vapore ad alta temperatura

Descrizione del prodotto

Il Flexim FLUXUS G731 ST-HT misura il vapore surriscaldato fino a temperature di 630 °C (1.166 °F) in modo non intrusivo dall'esterno del tubo. Questa soluzione unica per la misurazione della portata si basa sul principio della misurazione della portata di correlazione. Il metodo di misura acustico ha una dinamica di misura eccezionalmente elevata e funziona indipendentemente dalla direzione del flusso. Il FLUXUS G731 ST-HT offre una precisa misurazione bidirezionale del flusso con un rapporto di turndown fino a 10:1. Questo innovativo misuratore di portata non è a contatto diretto con il vapore e non ha parti in movimento, quindi non è soggetto a usura e consente di risparmiare sui costi essenziali di manutenzione. La sua installazione può essere effettuata senza interrompere il processo, il che la rende una soluzione di retrofit altamente efficiente dal punto di vista dei costi.

Tipo di fluido
Vapore saturo e surriscaldato
Accuratezza
Incertezza di misura sul punto di misurazione (portata volumetrica): ±3...4% della lettura
Ripetibilità
± 1..3% della lettura
Canali di flusso
2
Campo
Campo di velocità di flusso: a seconda dell'applicazione
Certificazioni/Approvazioni
FM Classe I/Div 2
ATEX/IECEx Zona 2
Alimentazione
90-264 V c.a.
11-32 V c.c.
Dimensioni del tubo
Da 10 a 900 mm (da 0,39 a 35,4 in.)
Campo di pressione
Da 1 a 220 barg (15...3.190 psig)
Campo di temperatura (media)
Da +100 a +630 °C (da +212 a +1.166 °F)
Uscita
4-20 mA attivo/passivo
4-20 mA HART® attivo/passivo
impulsi/frequenza/binario
Ingresso
Temperatura
4-20 mA attivo/passivo
Protocollo di comunicazione
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
FOUNDATION Fieldbus
M-Bus
Installazione e configurazione del sistema
Per informazioni più dettagliate, scaricare le specifiche tecniche

Funzionalità

  • Nessuna caduta di pressione, nessuna modifica delle tubazioni, nessuna interruzione del processo.
  • Elevato campo di lavoro di flusso dinamico.
  • Retrofit facile ed economico.

Documenti e schemi