Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Flexim-FLUXUS G722 ST-HT High-temperature Steam Measurement

Flexim FLUXUS G722 ST-HT Misura del vapore ad alta temperatura

Descrizione del prodotto

Il Flexim FLUXUS G722 ST-HT, l'ultimo modello per alte temperature, è complementare ai nostri misuratori della portata di vapore FLUXUS ST-LT esistenti, ma spinge la misurazione del vapore a ultrasuoni clamp-on fino a 400 °C. Questa soluzione unica per la misurazione del flusso si basa sul principio della misurazione della portata di correlazione. Il metodo di misura acustico ha una dinamica di misura eccezionalmente elevata e funziona indipendentemente dalla direzione del flusso. FLUXUS G722 ST-HT offre una misura precisa del flusso bidirezionale con un ampio rapporto di turndown fino a 10:1. FLUXUS G722 ST-HT non utilizza parti mobili. I suoi trasduttori a ultrasuoni sono fissati al tubo con larghe cinghie in acciaio inossidabile o con il nostro sistema di montaggio brevettato per alte temperature WaveInjector e fissati in robuste custodie in acciaio inossidabile.

Accuratezza
Incertezza di misura (portata in volume): ±3% della lettura*
Tipo di fluido
Vapore saturo e surriscaldato
Misurazione delle quantità
Portata in volume, portata massica, velocità di flusso
Temperatura di processo
Da 212 a 1166 °F
Pressione di processo
Da 0 a 1.580 psig
Dimensioni del tubo
Da 0,5 a 20 in.
Ripetibilità
±1% della lettura*
Certificazioni/Approvazioni
(opzionale)
trasmettitore ATEX/IECEx Zona 2, FM Classe I / Div 2
trasduttori ATEX/IECEx Zona 1/Zona 2, FM Classe I / Div 2
Installazione e configurazione del sistema
Si prega di far testare la fattibilità della propria applicazione specifica
* flusso turbolento con Reynolds ≥ 60,000
Temperature range (media)
+100 to +630°C (+212 to +1166 °F)
Output
4-20mA active/passive
4-20mA HART active/passive
pulse/frequency/binary
voltage
Input
Temperature
4-20mA active/passive
binary
voltage
Communication Protocol
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
Foundation Fieldbus
System configuration and installation
For more detailed Information please download the Technical Specifications

Funzionalità

  • Nessuna caduta di pressione, nessuna modifica delle tubazioni, nessuna interruzione del processo
  • Elevato campo di lavoro di flusso dinamico
  • Retrofit facile ed economico

Documenti e schemi