Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Flexim-FLUXUS G601 Portable Ultrasonic Gas Flow Meter

Indicatore di portata per gas a ultrasuoni portatile Flexim FLUXUS G601

Descrizione del prodotto

L'indicatore di portata portatile a ultrasuoni Flexim FLUXUS G601 misura il flusso di praticamente qualsiasi gas utilizzando la nostra collaudata tecnica di correlazione del tempo di transito. I trasduttori a ultrasuoni sono semplicemente fissati all'esterno del tubo, quindi non è necessario tagliare il tubo o interrompere il processo per l'installazione. Questo indicatore portatile di portata di gas per aree pericolose fornisce letture accurate senza interrompere le operazioni. Consente una misurazione del flusso di gas intrinsecamente bidirezionale dei flussi di volume operativi e standard. Poiché i trasduttori sono montati all'esterno della parete del tubo, il sistema non soffre di usura o intasamento, non può essere a rischio di perdite e non causa cali di pressione all'interno del tubo.

Accuratezza
Incertezza di misura sul punto di misurazione (portata volumetrica): ±1...3% della lettura ±0,02 ft/s
Ripetibilità
0,15% della lettura ±0,02 ft/s
Campo di lavoro
Campo di lavoro di velocità di flusso: da 0,03 a 115 ft/s, a seconda del diametro del tubo
Certificazioni/Approvazioni
solo area sicura
Alimentazione elettrica
Ioni di litio 7,2 V/6,2 Ah Tempo di funzionamento >25 h
Trasduttori disponibili
Onda di taglio/onda di Lamb
Dimensioni del tubo
Da 0,28 a 63 in.
Campo di temperatura
Da -40 °F a +392 °F
Uscita
4-20 mA attivo/passivo
impulsi/frequenza/binario
Ingresso
Pt100/Pt1000
4-20 mA passivo
Protocollo di comunicazione
RTU Modbus
Installazione e configurazione del sistema
Per informazioni più dettagliate, scaricare le specifiche tecniche

Funzionalità

  • Indicatore di portata di gas portatile e facile da usare con 2 canali di flusso, più ingressi/uscite e un data logger integrato con interfaccia seriale
  • Il caricamento automatico dei dati di calibrazione e il rilevamento dei trasduttori riducono i tempi di impostazione e forniscono risultati precisi e stabili a lungo termine
  • Batteria agli ioni di litio che assicura oltre 14 ore di funzionamento della misura remota
  • Elevata accuratezza grazie ai trasduttori abbinati e accoppiati e compensati in temperatura
  • Trasduttori disponibili per un ampio campo di lavoro di diametri interni dei tubi (0,28 ... 63 in.)
  • Tecnologia clamp-on comprovata, trasduttori resistenti a polvere e umidità
  • Sonda per la misurazione dello spessore delle pareti disponibile
  • Impermeabile all'acqua e alla polvere; resistente all'olio, a molti liquidi e alla sporcizia
  • Robusta valigetta di trasporto a tenuta stagna (IP67) con accessori completi
  • QuickFix per il montaggio rapido del trasmettitore di portata in condizioni difficili 

Documenti e schemi