Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Flexim-FLUXUS G532 ST-LT For Steam Applications

Flexim FLUXUS G532 ST-LT Per applicazioni a vapore

Descrizione del prodotto

Flexim FLUXUS G532 ST-LT è una soluzione su misura per tutte le applicazioni tipiche per il vapore saturo fino a una temperatura di 356 °F. Misurazione del volume di vapore dall'esterno del tubo in modo non intrusivo. Per gli utenti, questo significa importanti vantaggi se si considera il costo totale di gestione di un punto di misura: installazione semplice, senza lavori di taglio o saldatura sulla tubazione. Non sono necessari tempi di inattività: il sistema rimane completamente disponibile per la produzione corrente, senza alcuna perdita di produzione. Il principio della differenza di tempo di transito funziona già a 0,03 ft/s e non richiede alcuna riduzione del diametro del tubo per aumentare artificialmente la velocità di flusso. Ciò significa che non c'è caduta di pressione e, di conseguenza, perdita di energia.

Accuratezza
Incertezza di misura del sistema di misura (portata volumetrica): ±0,3% del valore misurato ±0,02 ft/s
Incertezza di misura sul punto di misura (portata volumetrica): ±1... 3% del valore misurato ±0,02 ft/s, a seconda dell'applicazione
Ripetibilità
±0,15% del valore misurato ±0,02 ft/s
Canali di flusso
1
Mezzi di processo
Vapore saturo e surriscaldato
Campo di temperatura
Parete del tubo: max. 356 °F
Pressione di processo
min. 44 psi assoluti
Dimensioni del raccordo
Da 0,91 a 15 in.
Campo di lavoro
Campo di lavoro di velocità di flusso: 0,03 ft/s...200 ft/s, a seconda del diametro del tubo e del trasduttore
Uscita
1 4-20 mA attivo/passivo, 2 uscite digitali (impulsi, binario o frequenza)
Non compatibile con l'interfaccia bus
Ingresso
1 Pt100/Pt1000
Protocollo di comunicazione
Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet TCP, BACnet MS/TP, M-Bus, Profibus PA, FF H1
Installazione e configurazione del sistema
Fare valutare la fattibilità della propria applicazione unica con un test
Communication protocol
  • Modbus RTU
  • BACnet MS/TP
  • HART®
  • Modbus TCP
  • M-Bus
  • BACnet IP
  • USB
  • LAN
  • System configuration and installation
    For more detailed Information please download the Technical Specifications

    Funzionalità

    • principio di misura non intrusivo
    • Installazione, messa in opera e manutenzione senza interruzione del processo.
    • Installazione in qualsiasi momento, senza dover attendere arresti e revisioni programmati.
    • Dinamica di misura estremamente elevata: non è necessario ridurre il diametro dei tubi.
    • Zero caduta di pressione - zero perdita di energia.
    • Misura bidirezionale
    • Misurazione integrata della portata massica attraverso la curva del vapore saturo e misurazione online della temperatura.
    • Verifica avanzata del misuratore

    Documenti e schemi