Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Flexim-FLUXUS F722 SCA Non-Intrusive Flow Meter

Flexim FLUXUS F722 - Misuratore di portata non intrusivo con media dei canali sincronizzata (SCA)

Descrizione del prodotto

L'indicatore di portata per liquidi Flexim FLUXUS F722 è un indicatore a ultrasuoni ad alte prestazioni progettato specificamente per la misurazione di flussi dinamici nell'industria di processo. Questo misuratore di portata sofisticato, versatile e preciso ha tutto ciò che serve: capacità di elaborazione più rapida, diagnostica avanzata, protocolli di comunicazione bidirezionali, uscite digitali e ingressi di processo. Il misuratore F722 offre facilità di installazione, design adattabile a posteriori, accuratezza e prestazioni eccezionali. Grazie al nuovo metodo Synchronized Channel Averaging (SCA, mediazione sincronizzata dei canali), il misuratore di portata a ultrasuoni F722 può inviare segnali sia nella direzione del flusso che in direzione opposta ogni 1 millisecondo.

Tipo di fluido
Tutti i liquidi
Accuratezza
Incertezza di misura del sistema di misurazione (portata volumetrica): ±0,3% della lettura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Incertezza di misura al punto di misurazione (portata volumetrica): ±1% della lettura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Ripetibilità
0,15% della lettura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Canali di flusso
fino a 2
Campo
Campo di lavoro di velocità di flusso: 0,01…25 m/s (da 0,03 a 82 ft/s), a seconda del diametro del tubo
Certificazioni/Approvazioni
FM Classe I/Div 2
ATEX/IECEx Zona 2
PESO
KOSHA
Alimentazione
100-230 V c.a.
24 V c.c.
12 V c.c.
Dimensioni del tubo
Da 6 a 6.500 mm (da 0,24 a 255,9 in.)
Campo di pressione
-
Campo di temperatura (media)
Da -40 a 200 °C (da -40 a +392 °F) / WI: da -200 a +630 °C (da -328 a +1.166 °F)
Uscita
4-20 mA attivo/passivo
4-20 mA HART attivo/passivo
impulsi/frequenza/binario
tensione
Ingresso
Temperatura
4-20 mA attivo/passivo
binario
tensione
Protocollo di comunicazione
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
Foundation Fieldbus
Installazione e configurazione del sistema
Per informazioni più dettagliate, scaricare le specifiche tecniche

Funzionalità

  • Accuratezza e ripetibilità - affidabilità e accuratezza eccezionali a flussi elevati e bassi grazie a trasduttori abbinati, calibrati e compensati in temperatura, funzionalità avanzate di elaborazione del segnale e diagnostica.
  • Facile installazione senza interruzioni di processo - Un sistema montato esternamente non richiede interruzioni di processo o costi di progettazione aggiuntivi.
  • Non richiede manutenzione - L'assenza di contatto con i mezzi in movimento si traduce in una soluzione di misurazione completamente esente da manutenzione e durevole, adatta a resistere agli ambienti più difficili.
  • Sicurezza operativa - Nessun percorso di perdita, nessuna emissione fuggitiva
  • Verifica avanzata del misuratore

Documenti e schemi