Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Flexim-FLUXUS F608 Portable Flow Meter for Hazardous Areas

Indicatore di portata portatile Flexim FLUXUS F608 per aree pericolose

Descrizione del prodotto

L'indicatore portatile di portata per liquidi Flexim FLUXUS F608, basato sull'ampiamente utilizzato, altamente affidabile e versatile F601, è stato specificamente progettato per l'uso in aree pericolose ed è approvato FM Classe I, Div. 2. Offrendo un elevato grado di flessibilità, senza compromettere la sicurezza, gli utenti non sono più obbligati a ottenere un permesso per lavorazioni a caldo, rendendo l'accesso alle aree pericolose molto più semplice e meno dispendioso in termini di tempo. L'alloggiamento in fibra di carbonio estremamente resistente, insieme al design robusto del trasduttore, assicura un'elevata protezione dagli urti e la resistenza a olio, acqua e molti altri liquidi. L'F608 condivide la stessa efficiente gestione della batteria dell'F601, offrendo oltre 14 ore di tempo di misura a distanza.

Accuratezza
Incertezza di misura del sistema di misurazione (portata volumetrica): ± 1...3% della lettura ±0,02 ft/s
Ripetibilità
0,15% della lettura ±0,02 ft/s
Campo di lavoro
Campo di lavoro di velocità di flusso da 0,03 a 82 ft/s
Certificazioni/Approvazioni
FM Classe I / Div 2
Alimentazione elettrica
Ioni di litio 7,2 V/6,2 Ah Tempo di funzionamento >25 h
Trasduttori disponibili
Onda di taglio
Dimensioni del raccordo
Da 0,24 a 255,9 in.
Campo di temperatura
Da -40 °F a +392 °F / WI: da -328 °F a +1112 °F
Protocollo di comunicazione
Pt100/Pt1000

Funzionalità

  • Immediatamente in servizio
    Accesso diretto alle aree pericolose
    Configurazione semplice e veloce (meno di 5 minuti)
    Riconoscimento automatico dei trasduttori
    Guida intuitiva per l'utente
  • Estremamente versatile
    Campo di lavoro di applicazione impareggiabile
    Accuratezza superiore anche con mezzi contenenti solidi e gas grazie alla modalità HybridTrek
    Batteria integrata agli ioni di litio ad alta capacità (>14 ore di misura a distanza)
  • Accurato e affidabile
    Tutti i trasduttori sono calibrati a umido
    Elevata precisione in caso di portate elevate e ridotte
    Nessuna deriva di temperatura e di zero

Documenti e schemi